メカニカル部品技術窓口
【特長】・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・横...
詳細を確認

右操作タイプ

左操作タイプ
※本製品にはシャフトは含まれておりません。
QLRCF-L(軽荷重用)
| 型番 | 操作方向 | レバー荷重(N) | クランプ力(kN) | 質量(g) | 適用シャフト | 突き出し量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLRCF-08R-L | 右 | 40 | 0.2 | 330 | QLRCS-08100 QLRCS-08125 QLRCS-08150 | 0~22 0~47 0~72 |
| QLRCF-08L-L | 左 | |||||
| QLRCF-12R-L | 右 | 100 | 0.7 | 930 | QLRCS-12125 QLRCS-12150 QLRCS-12200 | 0~20 0~45 0~95 |
| QLRCF-12L-L | 左 |
QLRCF(重荷重用)
| 型番 | 操作方向 | レバー荷重(N) | クランプ力(kN) | 質量(g) | 適用シャフト | 突き出し量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLRCF-08R | 右 | 80 | 0.5 | 330 | QLRCS-08100 QLRCS-08125 QLRCS-08150 | 0~22 0~47 0~72 |
| QLRCF-08L | 左 | |||||
| QLRCF-12R | 右 | 150 | 1.4 | 950 | QLRCS-12125 QLRCS-12150 QLRCS-12200 | 0~20 0~45 0~95 |
| QLRCF-12L | 左 |
| 型番 | クランプ ストローク | D2 | W | H | L2 | M | P | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLRCF-08 | 1.5 | 8 | 57 | 28 | 8 | M 6×1 (下穴5.2) | 45 | 68.5 |
| QLRCF-12 | 2.3 | 12 | 85 | 40 | 12 | M 10×1.5 (下穴8.5) | 65 | 90.7 |
| 型番 | L1 | L3 | D | D1 (-0.08~-0.04) | R | B | A | M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLRCF-08 | 53 | 8 | 26 | 20 | 80 | 28 | 14 | M5×0.8 |
| QLRCF-12 | 72 | 12 | 36 | 30 | 132 | 50 | 21 | M6×1 |

※左操作の場合は、レバーの操作方向が反対になります。




クランプ面に加わる反力(F)が、クランプ力より大きくなった場合、シャフトがスライドしてクランプが解除されます。
| 型番 | クランプ解除 |
|---|---|
| QLRCF-08-L | F>0.2kN |
| QLRCF-12-L | F>0.7kN |
| QLRCF-08 | F>0.5kN |
| QLRCF-12 | F>1.4kN |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,137円 ( 22,151円 ) | 3日目 |
20,137円 ( 22,151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,437円 ( 21,381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,137円 ( 22,151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,730円 ( 29,403円 ) | 3日目 |
25,740円 ( 28,314円 ) | 3日目 |
26,254円 ( 28,879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,740円 ( 28,314円 ) | 3日目 |
【特長】
・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。
・横押しタイプのQLRCリーチクランプもご用意しております。
・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
・シャフトは別売品です。QLRCSシャフトよりご選定ください。(市販品をご使用される場合は、公差 h9以内の物をご使用ください。)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
スイングクランプ(QLSWC)
3.8通常価格(税別):14,170円~

ミスミ
スプリングクランプ スモールタイプ
4.2通常価格(税別):1,940円~

ミスミ
スプリングクランプ ラージタイプ
4通常価格(税別):2,650円~

ミスミ
スプリングサイドクランプ 先端部品
5通常価格(税別):1,690円~

ミスミ
スプリングサイドクランプ
4.2通常価格(税別):4,430円~

イマオコーポレーション
スロットストラップ(BJ156)
0通常価格(税別):2,052円~

イマオコーポレーション
フッククランプ(BJ131)
4.3通常価格(税別):7,218円~

イマオコーポレーション
ワークサポーター&スペーサー ジョイントバー(BJ600)
0通常価格(税別):1,974円~

イマオコーポレーション
溝付きストラップセット(Aタイプ)(BJ153-A)
5通常価格(税別):3,815円~