メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アングルアダプター (QLSND-AN10)

通常単価(税別)
1,766
税込単価
1,943
通常出荷日:3日目

スナップクランプ(ダウンタイプ・ストレートタイプ)用のアダプターで、このアダプターをレバーに取り付ける...

詳細を確認

型番:

QLSND-AN10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QLSND-AN10の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

アングルアダプター (QLSND-AN10) 外形図

製品仕様

  • 本体:S45C、四三酸化鉄皮膜
  • 質量:12g
  • 付属品:六角穴付きボルト(M6×1-12L…1本)

取付時の寸法

アングルアダプター (QLSND-AN10) 取付時の寸法
型番HLH1L1
QLSND28130577184
QLSND30145617992
型番HLH1L1θθ1
QLSNS2811060610730°50°
QLSNS3013653212335°60°

使用例

使用方法

  • レバーを取り外してから、アングルアダプターに付け替えてご使用ください。
    (レバーの取外しには、呼び9のスパナかモンキーレンチをご使用ください。)
アングルアダプター (QLSND-AN10) 使用例1
アングルアダプター (QLSND-AN10) 使用方法2

上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。

型番リスト

表示件数
型番
QLSND-AN10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,766
( 1,943 )
3日目

詳細情報

基本情報

スナップクランプ(ダウンタイプ・ストレートタイプ)用のアダプターで、このアダプターをレバーに取り付けることで、レバーの角度を変えて、干渉を避けることが可能になります。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルアダプター (QLSND-AN10)の型番QLSND-AN10のページです。 型番QLSND-AN10に関する仕様情報を記載しております。
アングルアダプター (QLSND-AN10)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルアダプター (QLSND-AN10)
トルク調整レバー QLTL
ワンタッチクランプ シャフト (QLRCS)
ワンタッチクランプ レバー (QLSL)
トルクコントロールレンチ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,7662,897 -2,282 -1,197 -14,338 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーククランプ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング