メカニカル部品技術窓口
レバーの旋回により、クランプピンやクランプボルトを引き込み、ワークをクランプします。レバー付き、レバー...
詳細を確認
注1.クランプの高さはクランプピン(QLPD-X)をご使用される時のピンの長さ指定寸法(ワークの厚み)です。
| 型番 | クランプ力 (kN) | クランプ機構 | 推奨するワークの 厚み公差 注2) |
|---|---|---|---|
| QLPD150 | 0.9 | スパイラルカム カム角度4° | ±0.3 |
| QLPD200 | 2.5 | ±0.5 |
| 型番 | 旋回方向 | R | D2 | レバー荷重(N) 注3) | 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLPD150R | レバー付 | 右 | 76.5 | 20 | 150 | 245 |
| QLPD200R | 111.5 | 25 | 200 | 470 | ||
| QLPD150NR | レバーなし | - | - | - | 220 | |
| QLPD200NR | - | - | - | 420 | ||
注2) クランプピンをご使用の場合は、ワークのバラツキによりクランプ時のレバー位置が前後しますので、推奨するワークの厚み公差内で使用してください。
注3) レバーに掛けられる許容荷重です。
※本製品にはクランプピンは含まれておりません。
| 型番 | S | d (G6) | d1 (F7) | H2 | D1 | H (±0.01) | D | θ | Dp | M | M1 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLPD150 | 1.5 | 8 | 5 | 10 | 13.5 | 32 | 40 | 90° | 18 | M4×0.7深さ8 | M5×0.8 | 24.5 |
| QLPD200 | 2 | 12 | 8 | 13 | 18 | 40 | 50 | 110° | 25 | M6×1深さ9 | M6×1 | 30.7 |
■ワークの位置決め方法

1.基本的な使用方法

2.ワークの位置決めを兼ねて使用される場合

・位置決め精度±0.08
レバーの旋回により、クランプピンやクランプボルトを引き込み、ワークをクランプします。レバー付き、レバーなしのタイプがあります。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
スイングクランプ(QLSWC)
3.8通常価格(税別):14,170円~

ミスミ
スプリングクランプ スモールタイプ
4.2通常価格(税別):1,940円~

ミスミ
スプリングクランプ ラージタイプ
4通常価格(税別):2,650円~

ミスミ
スプリングサイドクランプ 先端部品
5通常価格(税別):1,690円~

ミスミ
スプリングサイドクランプ
4.2通常価格(税別):4,430円~

イマオコーポレーション
スロットストラップ(BJ156)
0通常価格(税別):2,052円~

イマオコーポレーション
フッククランプ(BJ131)
4.3通常価格(税別):7,218円~

イマオコーポレーション
ワークサポーター&スペーサー ジョイントバー(BJ600)
0通常価格(税別):1,974円~

イマオコーポレーション
溝付きストラップセット(Aタイプ)(BJ153-A)
5通常価格(税別):3,815円~