17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適応六角穴付ボルト 呼び

  • 適応六角穴付ボルト 二面幅(mm)

    ~mm
  • H2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スクリュー キャップ(ISK-1)【10~20個入り】

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

材質

本体:ポリアミド ブラック

規格表

1袋型番DHT適応六角穴付きボルト質量
(g)
呼び二面幅
ISK6-1-T4/D131324M860.3
ISK8-1-T5/D16165M1080.5
ISK10-1-T6/D18182.56M12100.8
ISK12-1-T7/D212137M14121.3
ISK14-1-T8/D24248M16142
ISK17-1-T10/D3030410M20173.1
ISK19-1-T12/D36364.512M24195.5

使用例

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力を生まれ、キャップは確実にロックされる。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことが出来る。

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力を生まれ、キャップは確実にロックされる。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことが出来る。

選定サポート情報

ご注文例

(40個ご注文頂く場合)

1袋型番ご注文数(袋)
ISK 6-1-T 4/D132
ISK17-1-T10/D304

注意・禁止事項

袋単位での販売となります。単品(1袋未満)での販売は しておりません。

型番リスト

表示件数

適応六角穴付ボルト 呼び

適応六角穴付ボルト 二面幅

(mm)

H2

(mm)

RoHS?最小発注数量
M8
6
2
10
1パック

20個入り

M10
8
2
10
1パック

20個入り

M12
10
2.5
10
1パック

20個入り

M14
12
3
10
1パック

20個入り

M16
14
3
10
1パック

20個入り

M20
17
4
10
1パック

10個入り

M24
19
4.5
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834
( 917 )
3日目
1,251
( 1,376 )
3日目
1,623
( 1,785 )
3日目
1,697
( 1,867 )
3日目
1,769
( 1,946 )
3日目
1,474
( 1,621 )
3日目
1,804
( 1,984 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角穴付きボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。
・キャップは繰り返し使用することができます。
・ドライバー、コインを使ってキャップを30°回すとエッジが六角穴の側面を圧迫し、ロックします。
・素手で着脱しないため、安全です。
・耐熱温度:短期220℃、長期160℃。
【用途】
・六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆又は汚れから守るのに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュー キャップ(ISK-1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュー キャップ(ISK-1)
スクリュー キャップ(ISK-2)
プロテクションキャップ(EPC)
M20x30mm スクリューキャップ[10個]
M14x21mm スクリューキャップ[20個]
M16x24mm スクリューキャップ[20個]
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションエスコエスコエスコ
通常価格834-911 -229 -1,6001,8402,087
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜1日目1日目1日目
形状
タイプボルト・ナット用キャップボルト・ナット用キャップボルト・ナット用キャップその他キャップその他キャップその他キャップ
キャップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
本体材質ポリアミドポリアミドポリエチレン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング