17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • セットカラー寸法T(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

フィックスド ダンパー(FD)

通常単価(税別)
4982,432
税込単価
5482,675
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ウレタンを使用した簡易的なショックアブソーバです。【特長】・インサートが入っておりますので強固に取り付...

詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

フィックスド ダンパー

材質

  • 本体:ポリウレタンショアA75ブラック
  • インサート:スチール(STKM13C)亜鉛メッキ
  • セットカラー:SS400四三酸化鉄皮膜

規格表

型番DLML1dT質量
(g)
FD151513M479-4
FD15×338
FD15×7714
FD15×121220
FD202016M5811-8
FD20×4418
FD20×9929
FD20×161645
FD252520M61114-16
FD25×5536
FD25×121264
FD25×202096
FD25×3030135
FD3030-27
FD30×5555
FD30×121294
FD30×2020139
FD30×3030195
FD353525M81420-48
FD35× 77100
FD35×1515159
FD35×2525233
FD35×3838330
型番DLML1dT質量
(g)
FD404025M81420-56
FD40×77117
FD40×1515187
FD40×2525274
FD40×3838385

注意・禁止事項

  • 高温、多湿でのご使用は、お避けください。

型番リスト

表示件数

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

外径 D

(mm)

セットカラー寸法T

(mm)

RoHS?最小発注数量
M4
13
15
-
10
1個
M4
13
15
3
10
1個
M4
13
15
7
10
1個
M4
13
15
12
10
1個
M5
16
20
-
10
1個
M5
16
20
4
10
1個
M5
16
20
9
10
1個
M5
16
20
16
10
1個
M6
20
25
-
10
1個
M6
20
25
5
10
1個
M6
20
25
12
10
1個
M6
20
25
20
10
1個
M6
20
25
30
10
1個
M6
20
30
-
10
1個
M6
20
30
5
10
1個
M6
20
30
12
10
1個
M6
20
30
20
10
1個
M6
20
30
30
10
1個
M8
25
35
-
10
1個
M8
25
35
7
10
1個
M8
25
35
15
10
1個
M8
25
35
25
10
1個
M8
25
35
38
10
1個
M8
25
40
-
10
1個
M8
25
40
7
10
1個
M8
25
40
15
10
1個
M8
25
40
25
10
1個
M8
25
40
38
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
873
( 960 )
3日目
857
( 943 )
3日目
873
( 960 )
3日目
533
( 586 )
在庫品1日目当日出荷可能
873
( 960 )
3日目
927
( 1,020 )
3日目
964
( 1,060 )
3日目
543
( 597 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,059
( 1,165 )
3日目
1,039
( 1,143 )
3日目
1,039
( 1,143 )
3日目
1,177
( 1,295 )
3日目
595
( 655 )
3日目
1,289
( 1,418 )
3日目
1,235
( 1,359 )
3日目
1,403
( 1,543 )
3日目
1,403
( 1,543 )
4日目
863
( 949 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,773
( 1,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
3日目
1,860
( 2,046 )
3日目
1,860
( 2,046 )
3日目
967
( 1,064 )
3日目
1,897
( 2,087 )
3日目
2,195
( 2,415 )
3日目
2,385
( 2,624 )
3日目
2,432
( 2,675 )
4日目

詳細情報

基本情報

ウレタンを使用した簡易的なショックアブソーバです。
【特長】
・インサートが入っておりますので強固に取り付けができます。
・面で衝撃吸収できます。
・本体とインサートは一体成型です。
【用途】
・反転装置の停止部分・組立てラインの移載部に最適。
・往復稼働部等に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィックスド ダンパー(FD)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電気製品のゴム足として
4
満足度:4.0
自動車の走行振動から電気製品を守るため、既存のゴム足から変更したところまずまず良さそうです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q0℃以下での使用は可能ですか?
A
可能ですが、湿度に注意が必要です。本体が水分を含んで膨張します。膨張、縮小を繰り返し製品劣化が発生します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィックスド ダンパー(FD)
TPEダンパー(アキシアル)
TPEダンパー (ラジアル)(TPGBR)
防振ゴム(片側オネジ)(VD4)
防振ゴム(両側メネジ) VD3
防振ゴム(オネジ・メネジ) VD2
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格498-795 -1,623 -108 -145 -145 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ダンパーダンパーダンパー防振ゴム防振ブッシュ-
材質ウレタンポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)-
接続形状めねじ通し穴通し穴片端おねじ両端めねじ-
使用用途クッションクッション / 緩衝クッション / 緩衝防振 / 除振防振 / 除振-
よく一緒に購入される商品

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング