17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

チェーン ボルト ロング 六角 ナット (LHN1)

通常単価(税別)
4845,997
税込単価
5326,597
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】ロングタイプの六角ナットです。【本体仕様】・S45C・四三酸化鉄皮膜・HRC33~39

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チェーン ボルト ロング 六角 ナット (LHN1) 外形図

製品仕様

【本体仕様】

  • S45C
  • 四三酸化鉄皮膜
  • HRC33~39

規格表

型番MWLL1質量(g)
LHN1-25M5×0.88402012
LHN1-35M6×1104522.520
LHN1-40M8×1.2513603046
LHN1-50M10×1.5177537.5105
LHN1-60M12×1.75199045150
LHN1-80M16×22412060310
LHN1-100M20×2.53015075550
LHN1-120M24×3362001001,000

型番リスト

表示件数

ネジ径 M

RoHS?最小発注数量
M 5×0.8
10
1個
M 6×1
10
1個
M 8×1.25
10
1個
M10×1.5
10
1個
M12×1.75
10
1個
M16×2
10
1個
M20×2.5
10
1個
M24×3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484
( 532 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
3日目
678
( 746 )
3日目
888
( 977 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,668
( 2,935 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ロングタイプの六角ナットです。
【本体仕様】
・S45C
・四三酸化鉄皮膜
・HRC33~39

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン ボルト ロング 六角 ナット (LHN1)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ねじの出代を調整する用途
3
満足度:3.0
メーカー元のカタログまで見ていなかったため、 両端でねじ向きが違うことに気付かず、 使用できませんでした。 右ねじ左ね...もっと読む
1人が参考にしています。
楽器修理
5
満足度:5.0
ギターやウクレレを修理するのに「つっぱり棒」として使います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン ボルト ロング 六角 ナット (LHN1)
チェーン ナット (CNS1)
チェーン ボルト(シングルエンド型) (CBS1)
チェーン ボルト(ダブルエンド型) (CBD1)
チェーン ボルト(シングルエンド・ロング型) (CBS2)
ステンレス製チェーンボルト(シングルエンド型)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションエスコ
通常価格484-636 -504 -1,480 -618 -1,662
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類チェーンボルトチェーンボルトチェーンボルトチェーンボルトチェーンボルトチェーンボルト

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング