17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • チェーン№

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

チェーン ガイド(AGガイド) (AG)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チェーン ガイド(AGガイド) (AG) 外形図

製品仕様

材質

レール
超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
グリーン

規格表

型番チェーン No.BfAWH質量
(g/m
定寸
(m)
AG 35354.42.215101202
AG 40407.62.320160
AG 50509.12.7
AG 606012.23.425200
AG 808015.34.64015460
AG10010018.46.145480

※切断賃 360/カット(円)

使用例

チェーン ガイド(AGガイド) (AG) 使用例

AGガイド

商品特長詳細

超高分子量ポリエチレン(UHMW、PE1000)の特長

・熱の特性
温度変化によって機械的特性が著しく低下しません。
広い温度範囲で使用出来ます。
・耐摩耗性 ・低摩擦係数
摩擦係数がきわめて低く、走行が静かになります。
・自己潤滑性
自己潤滑の性質によって乾いたスチールとの接触でも
走行は滑らかで静かです。
・高強度
ピーク時のストレス変化や衝撃に耐え、ひび割れや破損
が発生しにくい。
・吸水性
湿気を含まないため、臭わず、材質軟化もありません。
・耐薬品性
一般の化学薬品に全く安心で、衛生的で無害です。
・電気的特性
電気絶緑性が高く、安全です。

選定サポート情報

取付例

チェーン ガイド(AGガイド) (AG) 選定サポート情報
チェーン ガイド(AGガイド) (AG) 選定サポート情報
型番取付推奨
ボルトサイズ
AG 35M4
AG 40M5
AG 50
AG 60
AG 80M6
AG100
型番取付推奨
ボルトサイズ
AG 35
AG 40
AG 50M4
AG 60
AG 80M5
AG100M6

・取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
・その他の取付例につきましては、「エンプラガイドレール取付例」をご覧ください。

注意・禁止事項

・適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。
・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

型番リスト

表示件数

チェーン№

RoHS?最小発注数量
35
10
1個
40
10
1個
50
10
1個
60
10
1個
80
10
1個
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,689
( 4,058 )
3日目
3,889
( 4,278 )
3日目
3,889
( 4,278 )
3日目
4,534
( 4,987 )
3日目
8,878
( 9,766 )
3日目
9,699
( 10,669 )
3日目

詳細情報

基本情報

安全・良質
標準エンプラガイドレールが、
オートメーション化に担う役割はいっそう重要になっています。
静かで安全なロングライフの搬送を実現する為にも、
良質のエンプラガイドレールをお選びください。
【特長】
・エンプラガイドレールは、光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。
・超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。
・さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。
・エンプラガイドレールはバージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。

商品担当おすすめ

  • 現在本製品の追加工サービスはミスミでは承っておりません。ご希望の場合はメーカーに直接お問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン ガイド(AGガイド) (AG)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
得意先様搬送ラインに使用
4
満足度:4.0
搬送ラインに使用するため購入後自社にて追加工を施し利用しています。チェーン形状、用途に応じ各種使い分けをしています。チェ...もっと読む
1人が参考にしています。
搬送ラインに
4
満足度:4.0
搬送ラインに使用しました。 超高分子量ポリエチレンの摺動性が非常に高く、満足しています。
0人が参考にしています。
ワーク乗り移り部のチェンガイドとして
5
満足度:5.0
エンプラでできており、追加工が簡単にできた 定尺は2mとのこと 切り売りして欲しい ローラーチェーンとの組み合わせでは耐...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン ガイド(AGガイド) (AG)
アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL)
チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)
チェーン ガイド(CGCCBガイド)
チェーン ガイド(CLGCBガイド)
チェーン ガイド(AGCガイド) (AGC)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,689-10,856 -5,643 -15,973 -7,697 -7,084 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目〜3日目
種類チェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイド
材質樹脂アルミ樹脂樹脂樹脂樹脂

チェーンガイドカテゴリの売れ筋ランキング