17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • チェーン№

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL) 外形図

製品仕様

材質

レール
アルミ合金(A6N01S-T5)
UFコート(フッ素含浸処理)

規格表

型番チェーン
No.
BfAW質量
(g/m)
AG35AL-2M354.42.215340
AG40AL-2M407.62.320460
AG50AL-2M509.12.7460
AG60AL-2M6012.23.425560

使用例

アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL) 使用例

AGガイド

商品特長詳細

UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素 PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイド。
UFコートの特長

表面硬さHv400以上耐衝撃・耐摩耗性に優れている
摩擦係数μ=0.1フッ素 (PTFE)の影響で滑
りやすく摩擦係数が低い
耐熱温度max.200℃高温環境で使用可能

選定サポート情報

アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL) 選定サポート情報
アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL) 選定サポート情報
型番取付推奨
ボルトサイズ
AG35AL-2MM4
AG40AL-2MM5
AG50AL-2M
AG60AL-2M
型番取付推奨
ボルトサイズ
AG35AL-2M
AG40AL-2M
AG50AL-2MM4
AG60AL-2M

取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。

・ チェーン入り口の摩耗が懸念されますので、必要に応じて入り口の面取り加工等をお勧めいたします。

アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL) 選定サポート情報

・ アルミチェーンガイドの端(チェーン出入口付近)は、チェーンの蛇行によりUFコートが摩耗する事もあります。

注意・禁止事項

・適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及び ブシュチェーン(JIS B 1801)です 。
・表面処理時の治具取付けの為、定尺品の長さは2100mm (表面処理有効2000mm)になっております。

型番リスト

表示件数

チェーン№

RoHS?最小発注数量
40
10
1個
50
10
1個
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,865
( 11,952 )
3日目
10,856
( 11,942 )
3日目
14,899
( 16,389 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイド。
・【UFコートの特長】表面硬さはHv400以上で鋼よりも硬く、耐衝撃・耐磨耗性に優れます。
・フッ素(PTFE)の影響で滑りやすく摩擦係数が低いです(μ=0.1)。
・max.200℃までの高温環境に耐えられます。
・チェーン入り口の摩耗が懸念されますので、必要に応じて入り口の面取り加工等をお勧めいたします。
・アルミチェーンガイドの端(チェーン出入口付近)は、チェーンの蛇行によりUFコートが摩耗する事もあります。

商品担当おすすめ

  • 現在本製品の追加工サービスはミスミでは承っておりません。ご希望の場合はメーカーに直接お問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL)
チェーン ガイド(AGガイド) (AG)
チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)
アルミチェーンガイド(CGガイド) (CG-AL)
チェーン ガイド(CGCCBガイド)
チェーン ガイド(CLGCBガイド)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格10,856-3,689 -5,643 -22,618 -15,973 -7,697 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目〜
種類チェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイド
材質アルミ樹脂樹脂アルミ樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

チェーンガイドカテゴリの売れ筋ランキング