17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体外形 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リミット スイッチ ブラケット (LSP-T)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リミット スイッチ ブラケット (LSP-T) 外形図1

LSP75T

リミット スイッチ ブラケット (LSP-T) 外形図2

LSP90T

製品仕様

型番質量(g)本体
LSP75T225スチール(SPHC)
カチオン塗装
ブラック
LSP90T280

型番リスト

表示件数

本体外形 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
75
10
1個
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,299
( 1,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,299
( 1,429 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

リミットスイッチ用ブラケットです。スチール製で表面処理はカチオン塗装です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リミット スイッチ ブラケット (LSP-T)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
製品検知スイッチ取付
4
満足度:4.0
OMRON定番のリミットスイッチを取り付けるのに、アルミフレームと併せて使用。作図不要で作り物が無かったのでありがたいで...もっと読む
0人が参考にしています。
設備改造で使用
5
満足度:5.0
リミットスイッチを購入時に合わせてよく購入します。 長穴加工でセンサー位置の微調整ができるため便利な品物だと思います。
0人が参考にしています。
リミットスイッチの取付
5
満足度:5.0
リミットスイッチをいろいろな方向に取り付けらる為、取付姿勢によってブラケットを使い分ける必要が無く、大変重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リミット スイッチ ブラケット (LSP-T)
リミット スイッチ ブラケット (LSB-A)
マイクロ スイッチ ブラケット (MSP1-75T)
マイクロ スイッチ ブラケット (MSP1-90T)
マイクロ スイッチ ドッグ (MSD1)
マイクロスイッチ 共通付属部品
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションオムロン
通常価格1,2991,0891,1891,163843 -128 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
材質スチール(SPHC)SPCCスチール(SPHC)---

リミット・マイクロスイッチ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング