17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • ピン長さ L(mm)

    ~mm
  • ピン外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ボールロックT型ピン(BJ773-SUS)

通常単価(税別)
4,85710,013
税込単価
5,34311,014
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

操作しやすいT型ハンドル付きボールロックピンです。【特長】・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールロックT型ピン BJ773-N:関連画像

製品仕様

材質

シャンクハンドルボール
SUS630
酸化(不動態)皮膜
研磨仕上
アルミ合金(ADC10)
アルマイト表面処理
ブラック
SUS440C

規格表

型番D
(-0.10~-0.02)
D1
(±0.3)
L
(0~+0.5)
L1
(±1)
AD2D3HH1質量
(g)
BJ773-05010-SUS55.510646116.5322130
BJ773-05015-SUS1531
BJ773-05020-SUS2032
BJ773-05025-SUS2533
BJ773-05030-SUS3034
BJ773-06015-SUS6715746116.5322132
BJ773-06020-SUS2033
BJ773-06025-SUS2534
BJ773-06030-SUS3035
BJ773-06040-SUS4037
BJ773-06050-SUS5040
BJ773-08020-SUS89.420846116.5322138
BJ773-08025-SUS2540
BJ773-08030-SUS3042
BJ773-08040-SUS4045
BJ773-08050-SUS5050
BJ773-08060-SUS6054
BJ773-08070-SUS7058
BJ773-08080-SUS8062
BJ773-08090-SUS9066
BJ773-08100-SUS10070
BJ773-10025-SUS1011.92595114.17.7362455
BJ773-10030-SUS3058
BJ773-10040-SUS4065
BJ773-10050-SUS5070
BJ773-10060-SUS6076
BJ773-10070-SUS7082
BJ773-10080-SUS8088
BJ773-10090-SUS9094
BJ773-10100-SUS100100
BJ773-12030-SUS1214.530105114.47.7372480
BJ773-12040-SUS4090
BJ773-12050-SUS50100
BJ773-12060-SUS60108
BJ773-12070-SUS70116
BJ773-12080-SUS80124
BJ773-12090-SUS90132
BJ773-12100-SUS100140
BJ773-16050-SUS161950147421.811.84326175
BJ773-16060-SUS60190
BJ773-16070-SUS70205
BJ773-16080-SUS80220
BJ773-16090-SUS90235
BJ773-16100-SUS100250

使用例

ボールロックT型ピン BJ773-N:関連画像
  • 1.ボタンを押すと、ボールはピン内部へ入り込み位置決め穴に挿入できる。
  • 2.ボタンを放すと、ボールは外側へ押し出され、確実にロックされる。
  • 3.再びボタンを押して、解放。

技術情報・設計アイデア

サイズ推奨穴内径
(0~+0.1)
最小ニ面せん断力
(kN)
BJ773-05524
BJ773-06635
BJ773-08865
BJ773-1010100
BJ773-1212144
BJ773-1616257

注意・禁止事項

・ワイヤー等を利用し、取手部に引掛けて吊り具としての使用はしないでください。
・一部の品番は、ハンドル部の表面処理が電着塗装(ブラック)となります。電着塗装品の在庫がなくなり次第、アルマイト表面処理となりますので、あらかじめご了承ください。

型番リスト

表示件数

ピン長さ L

(mm)

ピン外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
10
5
10
1個
15
5
10
1個
25
5
10
1個
30
5
10
1個
50
6
10
1個
20
8
10
1個
-
-
-
1個
60
8
10
1個
70
8
10
1個
80
8
10
1個
90
8
10
1個
25
10
10
1個
30
10
10
1個
50
10
10
1個
90
10
10
1個
40
12
10
1個
50
12
10
1個
60
12
10
1個
80
12
10
1個
50
16
10
1個
60
16
10
1個
70
16
10
1個
80
16
10
1個
90
16
10
1個
100
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,857
( 5,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,953
( 5,448 )
3日目
5,053
( 5,558 )
3日目
5,154
( 5,669 )
3日目
5,154
( 5,669 )
3日目
5,159
( 5,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,891
( 6,480 )
3日目
6,184
( 6,802 )
3日目
6,441
( 7,085 )
3日目
6,460
( 7,106 )
3日目
6,906
( 7,597 )
3日目
5,792
( 6,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,097
( 6,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,341
( 6,975 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,558
( 8,314 )
3日目
7,687
( 8,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,687
( 8,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,752
( 8,527 )
3日目
8,073
( 8,880 )
3日目
8,950
( 9,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,988
( 9,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,987
( 9,886 )
3日目
9,718
( 10,690 )
3日目
9,916
( 10,908 )
3日目
10,013
( 11,014 )
3日目

詳細情報

基本情報

操作しやすいT型ハンドル付きボールロックピンです。
【特長】
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
【用途】
・位置決め、連結、位置調整に適しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールロックT型ピン(BJ773-SUS)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
スポット治具のワーク固定用
4
満足度:4.0
先端のボールが破損し交換の為注文、毎回セットする際にボールで止まるためもう少し強度はあるとありがたいです。
0人が参考にしています。
ワーク固定用途として
5
満足度:5.0
自社製品に対する得意先様搬送時固定用途で利用しています。製品のサイズや形状に応じ同メーカー品である型番:BJ774-12...もっと読む
0人が参考にしています。
治具の位置決めに
4
満足度:4.0
今までも使用実績があり、共通部品として購入しました。今までも色々なタイプのピンを使っていますが、それぞれ別の用途で併用し...もっと読む
0人が参考にしています。
金具の位置決めに使っています
5
満足度:5.0
機械を購入した際に部品表に載っており、推奨品でしたので購入しました。ハンドルも握りやすく、ワンタッチで操作しやすいと思い...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qハンドル部にワイヤーを掛け吊具としてしようできますか?
A
使用できません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールロックT型ピン(BJ773-SUS)
ボールロック リング型ピン(BJ775-SUS)
ボールロックピン(BJ774-SUS)
ボールロックピン(NBLP-SUS)
差込ピン(BJ820)
ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)(BLP-SUS)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格4,857-5,693 -2,431 -3,024 -2,149 -3,588 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ピンタイプピンタイプピンタイプノブタイプピンタイプノブタイプ
シャンク材質(型番)SUS630SUS630SUS630SUS303SUJ2SUS303

ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング