17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付部外径(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インデックスプランジャー(LBLT)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LBLTの寸法図

規格表

型番dSML2ALL1WT1RB荷重(N)
最小~最大
最大締付けトルク
(N・m)
質量
(g)
+0.01
-0.03
LBLT449.5M6×1170.741.52061215.52.33~101.66
LBLT5512M8×1.25240.9542781519.233.5~13.54.514
LBLT6614M10×1.5301.16533.51017.522.93.54~161029
LBLT8819M12×1.75281.37331.81222.231.24.74~221347
LBLT101025M16×244.51.6102.550.5162732.74~2342114

使用例

LBLTの使用例

型番リスト

表示件数

取付部外径

(mm)

d

(mm)

S

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
4
9.5
41.5
10
1個
10
6
14
65
10
1個
12
8
19
73
10
1個
16
10
25
102.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,629
( 1,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,736
( 1,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,842
( 2,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,668
( 2,935 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れたインデックスプランジャー。
【特長】
・レバーを引くとノーズが引っ込む。
・レバー旋回させるとノーズの収納状態が保持可能。
・本体(SUM22L、亜鉛メッキ)。
【用途】
・ワークの仮止めなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャー(LBLT)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
治具の試作品に使用しています
5
満足度:5.0
治具の試作品に使用しています。回転させて使う治具なのでピン式ですとピンが落ちたり、ピンを外したときに作業台の上に置いたり...もっと読む
0人が参考にしています。
治具の位置決め
5
満足度:5.0
価格が安く、在庫品だったので、納期も早くて大変よかったです。
0人が参考にしています。
治具部品
4
満足度:4.0
位置決めの部品として使用しました。 納期が早くて助かります。 
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質はSUM以外ありますか?
A
ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャー(LBLT)
インデックスプランジャー(NDXN)
インデックスプランジャー(NDX)
インデックスプランジャー IPW
インデックスプランジャー IPWN
インデックスプランジャー IP-2
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格1,629-1,216 -2,334 -2,485 -2,276 -1,420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目
種類レバータイプ標準ノブ標準ノブ標準ノブノブ無し標準ノブ
ロック機構レストポジションリターンリターンリターンリターンレストポジション
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込み圧入圧入ねじ込み
全長標準標準標準標準標準標準
本体材質SUM22L亜鉛メッキ--鋼材SUM22L鋼材SUM22L鋼材SUM22

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング