メカニカル部品技術窓口
スロット範囲が2~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。ミリサイズ仕様...
詳細を確認
| 本体 |
|---|
| SUJ2 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上 HRC58~62 |
| 型番 | W (+0.003~+0.028) | D (0~+0.013) | d | H | A | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ902-06001N | 6 | 20 | 9 | 9 | 3 | 20 |
| BJ902-08001N | 8 | 24 | 11 | 25 | ||
| BJ902-10001N | 10 | 13 | ||||
| BJ902-12001N | 12 | 15 | 14 | 30 | ||
| BJ902-16001N | 16 | 30 | 18 | 12 | 2 | 40 |
| BJ902-20001N | 20 | 36 | 22 | 19 | 93 |


| 型番 | d1 | H1 |
|---|---|---|
| BJ902-06001N | 20 | 9.5 |
| BJ902-08001N | 24 | |
| BJ902-10001N | ||
| BJ902-12001N | 14.5 | |
| BJ902-16001N | 30 | 12.5 |
| BJ902-20001N | 36 | 19.5 |
注)d1寸法公差は中間ばめ、もしくはしまりばめで行ってください。(但し、しまりばめの場合若干W寸法が小さくなりますのでご注意ください)
スロット範囲が2~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,989円 ( 9,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,989円 ( 9,888円 ) | 3日目 |
12,498円 ( 13,748円 ) | 3日目 |
18,899円 ( 20,789円 ) | 3日目 |
21,899円 ( 24,089円 ) | 3日目 |
スロット範囲が2~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。ミリサイズ仕様です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):640円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ストレートタイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ツバ付タイプ
4.6通常価格(税別):980円~

ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
4.9通常価格(税別):910円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ツバ付タイプ
4.9
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 二面フランジタイプ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 抜止めタイプ
5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 長円 二面フランジタイプ/ 二面フランジ簡易タイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブッシュ長円タイプ ツバ付(ノック回り止め)
4.3