17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミニ ウイング ラッチ (MWL)

通常単価(税別)
5143,491
税込単価
5653,840
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・鍵穴ありと鍵穴なしのタイプがあります。・鍵穴ありにはキーが付属してあります。・ロック位置は9...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニ ウイング ラッチ (MWL) 外形図

製品仕様

型番タイプ質量(g)
MWL32NK鍵穴なし45
MWL32KY鍵穴あり55
  • MWL-KEY:スペアキー
  • 付属品
    MWL32KY:キー1個
(1)ノブ、(2)ハウジング亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
(3)ナットSUM22L、亜鉛メッキ

取付穴図

ミニ ウイング ラッチ (MWL) 取付穴図

注意・禁止事項

  • 寸法Hは使用するカムで決まります。

型番リスト

表示件数

種類

鍵形状

解錠時

仕様

RoHS?最小発注数量
シリンダー錠
ノーマルキー
キー抜ける
本体(キー付属)
10
1個
シリンダー錠
なし
-
鍵穴なし
10
1個
関連部品
-
-
キー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,491
( 3,840 )
4日目
1,939
( 2,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
514
( 565 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵穴ありと鍵穴なしのタイプがあります。
・鍵穴ありにはキーが付属してあります。
・ロック位置は90度です。
・カムは小型シングルカムを利用してください。
・MWL32NKは保護等級IP65適合。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ ウイング ラッチ (MWL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ ウイング ラッチ (MWL)
ウイング ラッチ (WGL)
ミニ メタル ラッチ (MML)
システムロックミニ C-183
コインロックミニ C-88-8
ミニシリンダー錠 910MS型
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションタキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格514-543 -940972 -925 -3,053
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング