17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • チェーン№

    ~mm
  • テンション力(N)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

本体バーガイドネジスプリング
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
ブルー
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
イエロー
超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
SUS304SUS302

外形図

エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL) 外形図

規格表

エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL) 規格表

使用例

取付方法

エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL) 取付方法

使用例

エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL) 使用方法
エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL) 使用方法
エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL) 使用方法

技術情報・設計アイデア

・使用温度:max.70℃
・許容チェーン速度:20m/min

エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL) 技術情報
 

型番リスト

表示件数

チェーン№

テンション力

(N)

RoHS?最小発注数量
50
47~108
10
1個
40
60~152
10
1個
50
60~152
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,283
( 10,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,963
( 9,859 )
3日目
8,438
( 9,282 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。
・自動チェーンタイトナー・衝撃吸収機器として使用可能です。
・チェーンの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。
・取付作業を簡素化するセットアップシステム付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL)
オート ローテーション タイトナー (TC-CEP)
オート ローテーション タイトナー (TC-RE)
オート ローテーション タイトナー (TC-PX)
オート スウィング タイトナー (TC-ABN)
タイトナー ロールリング (906~920)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格8,438-4,797 -4,618 -3,997 -6,189 -5,197 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類チェーンガイドテンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品
用途チェーンチェーン / ベルトチェーン / ベルトチェーン / ベルトチェーン / ベルトチェーン
形状Hタイプ-----
Max(℃)7080808020070

テンショナーカテゴリの売れ筋ランキング