17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

チェーン ナット (CNS1)

通常単価(税別)
6363,588
税込単価
7003,947
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

交換用チェーンナット【本体仕様】・S45C・四三酸化鉄皮膜・HRC33~39

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チェーン ナット (CNS1) 外形図

製品仕様

【本体仕様】

  • S45C
  • 四三酸化鉄皮膜
  • HRC33~39

規格表

型番チェーンNo.MLfALL1L2dWBW1D許容荷重
(N)
質量
(g)
CNS1-2525M5×0.883191182.44.86.5877005
CNS1-3535M6×1104.524.514.5103.77.410.510101,45010
CNS1-4040M8×1.25136311813411.21314143,00030
CNS1-5050M10×1.5157.538.523.5155.213.816.517174,80050
CNS1-6060M12×1.75189442618617.819.522217,00095
CNS1-8080M16×22012543420822.626272712,800180
CNS1-100100M20×2.525156742259.627.532363319,500370

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • チェーンナットを吊り下げ装置にご使用の場合は、決して装置下側に人が入らないようにしてください。
  • チェーンナット又はチェーンが破損した場合、重大な損害が考えられる時は、安全装置を別に設置し危険防止をしてください。
  • チェーンナットは消耗品ですので、定期的な点検・交換が必要です。
  • 上記の許容荷重は引張りにおける値ですので、それ以外の荷重が加わる場合はご考慮ください。

型番リスト

表示件数

チェーン№

許容荷重

(N)

ネジ径 M

RoHS?最小発注数量
25
700
M 5×0.8
10
1個
35
1450
M 6×1
10
1個
40
3000
M 8×1.25
10
1個
50
4800
M10×1.5
10
1個
60
7000
M12×1.75
10
1個
80
12800
M16×2
10
1個
100
19500
M20×2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
636
( 700 )
3日目
766
( 843 )
在庫品1日目当日出荷可能
839
( 923 )
3日目
1,279
( 1,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,489
( 1,638 )
3日目
2,189
( 2,408 )
3日目
3,588
( 3,947 )
3日目

詳細情報

基本情報

交換用チェーンナット
【本体仕様】
・S45C
・四三酸化鉄皮膜
・HRC33~39

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン ナット (CNS1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン ナット (CNS1)
チェーン ボルト ロング 六角 ナット (LHN1)
チェーン ボルト(シングルエンド型) (CBS1)
チェーン ボルト(ダブルエンド型) (CBD1)
ジョイントナット SJN/SJNS
ジョイントナット 四三酸化鉄被膜(黒)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション鍋屋バイテックエスコ
通常価格636-484 -504 -1,480 -733 -461 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類チェーンボルトチェーンボルトチェーンボルトチェーンボルトターンバックルターンバックル
よく一緒に購入される商品

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング