17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 内径 d1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

偏心ブロック BJ767

通常単価(税別)
9,73615,294
税込単価
10,71016,823
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

スプリングロケートピンのオプション部品です。【特長】・偏心ブロックの取付は、穴径(D)でH7公差にて加...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

偏心ブロック (BJ767):関連画像
偏心ブロック (BJ767):関連画像

製品仕様

材質

本体
・SUM22L
・四三酸化鉄皮膜

規格表

型番d1D
(h9)
HEWMa質量
(g)
BJ767-120016129.921M4×0.715
BJ767-16001101611.91.51.510
BJ767-18001121813.913
BJ767-25001162517.93M6×1235

使用例

偏心ブロック (BJ767):関連画像

型番リスト

表示件数

内径 d1

(φ)

RoHS?最小発注数量
6
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,736
( 10,710 )
3日目
11,047
( 12,152 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,939
( 14,233 )
3日目
15,294
( 16,823 )
3日目

詳細情報

基本情報

スプリングロケートピンのオプション部品です。
【特長】
・偏心ブロックの取付は、穴径(D)でH7公差にて加工してご使用ください。
・BJ765、BJ766、BJ795スプリングロケートピン取付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置合わせが行えます。
【用途】
・スプリングロケートピン取り付け時の位置合わせに使用。
・BJ765、BJ766、BJ795用取付部品。

商品担当おすすめ

  • スプリングロケートピン(BJ765・BJ766) 画像

    イマオコーポレーション

    スプリングロケートピン(BJ765・BJ766)

    コンパクトなバネクランプです。ピンの材質はスチールと樹脂があります。シール有り、無しが選べます。シール有りは内部へのゴミの侵入を防ぐことができます。

  • スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 画像

    イマオコーポレーション

    スプリングロケートピン(メネジ) BJ795

    ワークの仮止めに最適なメネジタイプのスプリングロケートピンです。仕事内容に合わせメネジに取り付けるピンを作成頂きます。シール有り、シール無しが選べます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏心ブロック BJ767のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心ブロック BJ767
スプリングロケートピン(メネジ) BJ795
アルミマウントブロック AMB
スペーサー リング(KSR)
インデックスプランジャー(ストレート、高精度タイプ)用ブッシュ(HPNDX-SB-SUS)
偏心スリーブ プレッシャー・ピン 圧入タイプ用(インチサイズ)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションロームヘルドハルダー
通常価格9,736-1,417 -640 -149 -2,521 -4,226 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目〜9日目
種類取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品
本体材質スチールアルミニウムアルミ合金(AC4B)SUS303SUS420-

プランジャ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング