17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

T型ピン(BJ772-N)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

T型ピン(BJ772-N)

販売終了

型番

BJ772-06001N

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

抜き差し可能な位置決めピンです。
【特長】
・ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。
・本体です(SUM23、浸炭焼入、四三酸化鉄皮膜、研磨仕上)。
【用途】
・頻繁に繰り返される加工物とパーツなどの仮止めをスピーディに行える。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ピンタイプ
単位
mm
ピン全長 L(mm or inch)
76mm
ピン径 D(mm or inch)
6mm
本体材質
SUM23
厚さ T(mm)
-
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト