17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 目盛り方向

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

スケールリング (ESR1)

通常単価(税別)
3,8935,597
税込単価
4,2826,157
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

コンパクト設計で高精度な目盛調整を実現。微調整が必要な現場に最適操作しやすく見やすいスケールリング。ハ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目盛り方向

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

RoHS?最小発注数量
30
8
10
1個
40
10
10
1個
50
12
10
1個
60
15
10
1個
30
8
10
1個
40
10
10
1個
50
12
10
1個
60
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,893
( 4,282 )
4日目
4,343
( 4,777 )
4日目
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,597
( 6,157 )
4日目
4,085
( 4,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,497
( 4,947 )
4日目
4,997
( 5,497 )
3日目
5,597
( 6,157 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンパクト設計で高精度な目盛調整を実現。微調整が必要な現場に最適
操作しやすく見やすいスケールリング。ハンドルの回転位置を確実に把握
耐久性と精度を兼ね備えたスケールリングで、確かな調整作業をサポート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケールリング (ESR1)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ダイアルとして
5
満足度:5.0
ダイアルとして使用しました。 文字も見やすくて、質感も良く 気に入っています。
0人が参考にしています。
メモリ
4
満足度:4.0
もの自体がとてもいいですが、ミスミに型番入力したら、出てこないです。 お客様センターに連絡して、改善をお願いしてます。
0人が参考にしています。
生産設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
自社内各所の類似設備にて使用実績があり、性能、使い勝手に長けた佳品に関しては、規格統一の観点からも横展開で同一商品を採用...もっと読む
0人が参考にしています。
卓上旋盤CNC化
5
満足度:5.0
特注で作ると高い,自作するには目盛が面倒だったので,ネットで既製品を探しましたが他では見かけませんでした.ミスミで入手で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケールリング (ESR1)
指示板 (ES1-A,ES2-A,ES3-A,ES4-A)
グリル コントロール ノブ(GCK)
センター目盛リング (ECR)
スケールプレート
スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーション
通常価格3,893-7181,997 -3,697 --260 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質S45Cステンレスポリプロピレン---
よく一緒に購入される商品

スケールカテゴリの売れ筋ランキング