メカニカル部品技術窓口
【特長】・六角穴付ボルトの六角穴および、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。・キャップは繰り返し使用するこ...
詳細を確認
スクリューキャップ

寸法図
| 1袋品番 | D | H | T | 適応六角穴付きボルト | 座ぐり穴寸法 | 質量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び | 二面幅 | 径 | 深さ | |||||
| ISK6-2-T4/D18 | 18 | 2 | 4 | M8 | 6 | φ15 | 9 | 0.4 |
| ISK8-2-T5/D20 | 20 | 5 | M10 | 8 | φ18 | 11 | 0.6 | |
| ISK10-2-T6/D24 | 24 | 2.5 | 6 | M12 | 10 | φ20 | 13 | 0.9 |
| ISK12-2-T7/D26 | 26 | 3 | 7 | M14 | 12 | φ24 | 15 | 1.4 |
| ISK14-2-T8/D30 | 30 | 8 | M16 | 14 | φ26 | 17.5 | 2.2 | |
| ISK17-2-T10/D36 | 36 | 4 | 10 | M20 | 17 | φ33 | 21.5 | 3.3 |
| ISK19-2-T12/D43 | 43 | 4.5 | 12 | M24 | 19 | φ40 | 25.5 | 6.1 |

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップを確実にロック。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことが可能。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
911円 ( 1,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,251円 ( 1,376円 ) | 3日目 |
1,563円 ( 1,719円 ) | 3日目 |
1,881円 ( 2,069円 ) | 3日目 |
2,328円 ( 2,561円 ) | 3日目 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 3日目 |
2,230円 ( 2,453円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・六角穴付ボルトの六角穴および、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。
・キャップは繰り返し使用することができます。
・ドライバー、コインを使ってキャップを30°回すとエッジが六角穴の側面を圧迫し、ロックします。
・素手で着脱しないため、安全です。
【用途】
・六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆又は汚れから守るのに便利。



SUNCO
TS 穴隠し
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
タップ穴保護プラグ(THP)
4.5通常価格(税別):300円~

タキゲン製造
プラスチックボルトキャップ CP-30-BC
4.5通常価格(税別):29円~

SUNCO
ナットキャップ(黒)
4.5通常価格(税別):56円~

岩田製作所
保護キャップ 丸タイプ(黒)
0通常価格(税別):73円~

岩田製作所
キャップA(パック入り)GAシリーズ
4通常価格(税別):182円~

タキゲン製造
止め金AC-25-E用樹脂キャップ AC-25-E-C
5通常価格(税別):46円~

イマオコーポレーション
スクリュー キャップ(ISK-1)
0通常価格(税別):834円~

SDC田中(ねじ・ボルト・座金・ナット)
SDCプロテクトパーツ カラーキャップ
0通常価格(税別):32円~

光
丸型 ゴム脚キャップ フック陳列タイプ
0通常価格(税別):561円~