17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径 D(または オネジ M)(mm)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 先端部外径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

スクリュー ダンパー(SCD)

通常単価(税別)
1,3891,542
税込単価
1,5281,696
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

先端にウレタンスプリングを埋め込んだ簡易的なショックアブソーバ。【特長】・本体外周部はM16、M20。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スクリュー ダンパー (SCD)

製品仕様

本体センターピンウレタン
SCM435
四三酸化鉄皮膜
S45C
高周波焼入(円筒先端部)
HRC52~58
ポリウレタン

規格表

型番M
(細目)
LSdWW1最大圧力
(N)
質量
(g)
SCD16M16×1.533576223036
SCD20M20×1.547710345070

使用例

使用方法

使用方法

型番リスト

表示件数

外径 D(または オネジ M)

(mm)

ストローク S

(mm)

長さ L

(mm)

先端部外径 d

(φ)

RoHS?最小発注数量
16
5
33
7
10
1個
20
7
47
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,389
( 1,528 )
3日目
1,542
( 1,696 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

先端にウレタンスプリングを埋め込んだ簡易的なショックアブソーバ。
【特長】
・本体外周部はM16、M20。
・細目ネジ仕様。
・最大圧力は10~15%の誤差。
【用途】
・各種装置のスライド調整部に最適。
・往復稼働部等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュー ダンパー(SCD)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q専用ナットはありますか?
A
ありません。市販の細目ナットをご利用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュー ダンパー(SCD)
ショート プランジャー(ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS)
小径スプリングプランジャー 止めねじタイプ
ロングストロークプランジャー(軽荷重用)LSP-L
ショートストロークプランジャー(軽荷重用)SP-S
ロングストロークプランジャー(軽荷重用)HSP-L
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格1,389-446 -1,170 -2,485 -1,018 -5,707
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目39日目
先端材質スチールステンレスSUS304鋼材SK-4鋼材SK-4鋼材SK-4
本体材質スチールステンレスSUS303鋼材S45C鋼材S45C鋼材SUM22L
取付方法ねじ込みねじ込みプレスフィットねじ込みねじ込みねじ込み
ゆるみ止めなしなしなしアロックアロックアロック
スプリングプランジャー種類フラット球面フラット球面 / 六角穴付 / ロングストローク球面 / 六角穴付 / ショートストローク球面 / 六角穴付 / ロングストローク
よく一緒に購入される商品

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング