17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用丸棒径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

C型ガイドレール (CRC)

通常単価(税別)
2,8593,255
税込単価
3,1453,581
通常出荷日:3日目

ワークのガイド用として一般鋼材に装着して使用いただけます。白色なので食品搬送にも最適です。【特長】・食...

詳細を確認
  • カットサービスは行っておりません。定寸(3M)での販売となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C型ガイドレール (CRC) 外形図

製品仕様

本体:超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)、ホワイト

規格表

C型ガイドレール (CRC) 外形図

注意・禁止事項

・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

型番リスト

表示件数

適用丸棒径

(φ)

RoHS?最小発注数量
10
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,859
( 3,145 )
3日目
3,255
( 3,581 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワークのガイド用として一般鋼材に装着して使用いただけます。白色なので食品搬送にも最適です。

【特長】
・食品・医療関連に最適なホワイトをご用意しました。

ご注意

  • カットサービスは行っておりません。定寸(3M)での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C型ガイドレール (CRC)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
コンベアガイド
4
満足度:4.0
コンベアガイドとして使用しました。 スムーズに動くようになりました。
0人が参考にしています。
設備に多岐に渡り利用しています
5
満足度:5.0
商品搬送用コンベアーのガイドや、インクジェットプリンターのヘッド固定など多岐に渡り利用しています。実装にあたり工具レスで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C型ガイドレール (CRC)
K型ガイドレール (CRC)
ガイドレール
PET容器用ガイドレール(CRC-PET/CRC-N-PET)
R型ガイドレール (CRR)
ガイドレール ウェア ストリップ(T型レール) (TR)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,859-5,889-3,589 -3,25555,165
通常出荷日3日目3日目5日目3日目〜3日目3日目
種類エンプラレールエンプラレールワークガイドポリエチレンレールエンプラレールエンプラレール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベヤガイドカテゴリの売れ筋ランキング