17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • D(φ)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • ネジ径 M

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

アイドラー シャフト (SID)

通常単価(税別)
1,9653,243
税込単価
2,1623,567
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ニードル、DXBベアリング用の軸【特長】・セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付止めネジ2本で固定...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アイドラー シャフト (SID) 外形図

製品仕様

【本体】

  • S55C
  • 高周波焼入

規格表

型番D
(h6)
L1LMAD1BWM1グリスニップル質量
(g)
SID1203123042M10×1.5823810M5×0.8-5LA-M6F形65
SID2506256082M20×2.520451522M6×1-8LA-PF1/8形370
SID25088010230440

型番リスト

表示件数

D

(φ)

L1

(mm)

L

(mm)

ネジ径 M

RoHS?最小発注数量
12
30
42
M10×1.5
10
1個
25
60
82
M20×2.5
10
1個
25
80
102
M20×2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,965
( 2,162 )
3日目
3,103
( 3,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,243
( 3,567 )
3日目

詳細情報

基本情報

ニードル、DXBベアリング用の軸
【特長】
・セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付止めネジ2本で固定できます。
・グリス給油できます。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイドラー シャフト (SID)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイドラー シャフト (SID)
小型アイドラー
スチール スプロケット アイドラー (SIS)
アイドラー ピン (PID)
スチール スプロケット アイドラー (SIS-S)
エンプラ スプロケット アイドラー (BIS)
メーカーイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,965-1,580 -1,765 -834 -2,989 -1,309 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類アイドラーピンアイドラーアイドラーアイドラーピンアイドラーアイドラー
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング