17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • チェーンNo.

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • Do(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

チェーン用 ローラー (RABJ)

通常単価(税別)
2,2594,364
税込単価
2,4854,800
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。・ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チェーン用 ローラー (RABJ) 外形図

製品仕様

材質

本体ベアリング・止め輪
ポリアセタール
ブラック
スチール

規格表

型番チェーン
No.
DodBLBfd1d2ACベアリング
型番
質量
(g)
適用する
アイドラー軸型番
RABJ35-30353066124.417132.23.0606ZZ20PID0606
RABJ35-40401081526223.56000ZZ40PID1008タイプ
RABJ35-505012101632263.06201ZZ70PID1210タイプ
RABJ40-404040108157.626222.33.56000ZZ40PID1008タイプ
RABJ40-505012101632263.06201ZZ70PID1210タイプ
RABJ40-606015111935294.06202ZZ100PID1511タイプ
RABJ50-505050108199.126222.75.56000ZZ65PID1008タイプ
RABJ50-6060121032264.56201ZZ100PID1210タイプ
RABJ50-7070151135294.06202ZZ130PID1511タイプ
RABJ60-6060601082312.226223.47.56000ZZ110PID1008タイプ
RABJ60-7070121032266.56201ZZ150PID1210タイプ

使用例

チェーン用 ローラー (RABJ) 使用例

商品特長詳細

・チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
・ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

技術情報・設計アイデア

ベアリングのラジアル荷重(N)〈平均寿命3000時間と仮定〉

ベアリング
型番
回転数(min-1
100500100015002000250030003500
606ZZ680390310270250230210200
6000ZZ13701090640560500470440420
6201ZZ20401190940830750700650620
6202ZZ231013501080940850790740710

型番リスト

表示件数

チェーンNo.

軸穴径 d

(mm)

Do

(φ)

RoHS?最小発注数量
35
6
30
10
1個
35
10
40
10
1個
35
12
50
10
1個
40
10
40
10
1個
40
12
50
10
1個
40
15
60
10
1個
50
10
50
10
1個
50
12
60
10
1個
50
15
70
10
1個
60
10
60
10
1個
60
12
70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,259
( 2,485 )
3日目
2,521
( 2,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,812
( 3,093 )
3日目
2,521
( 2,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,716
( 2,988 )
3日目
3,006
( 3,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,909
( 3,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,103
( 3,413 )
3日目
4,364
( 4,800 )
3日目
3,200
( 3,520 )
3日目
4,364
( 4,800 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
・ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • チェーン 画像

    ミスミ

    チェーン

    ローラーチェーンです。ミスミ品にて適合するチェーンを指定寸からお選びいただけます。

  • スプロケット 40B 画像

    ミスミ

    スプロケット 40B

    スチール・ステンレス・表面処理のスプロケットです。軸穴加工タイプのほか、自由に追加工可能な軸穴粗加工品(S仕様)も用意しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン用 ローラー (RABJ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社設備(搬送装置チェーン部位)に使用
4
満足度:4.0
自社設備(搬送装置チェーン部位)に使用しています。稼動性能も良く満足しています。消耗品の扱いなので、定期的に交換を必要と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン用 ローラー (RABJ)
スチール スプロケット アイドラー(両シール) (SIS-UU)
標準エンプラアイドラースプロケット
B形 ダブルアイドラースプロケット
スチール スプロケット アイドラー (SIS)
スチール スプロケット アイドラー (SIS-SW)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション片山チエン片山チエンイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,259-2,230 -1,403 -1,664 -1,765 -3,006 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
スプロケット形状C形A形C形B形A形B形
種類アイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラー
列数111111
材質ポリアセタールスチール6ナイロン機械構造用炭素鋼スチールスチール
チェーンタイプRSRS標準標準RSRS

駆動チェーン用アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング