17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • チェーンNo.

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • Do(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

スチール スプロケット アイドラー(SUS製) (SIS-SUS)

通常単価(税別)
4,4846,789
税込単価
4,9327,468
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

防錆に優れたSUS304製のスプロケットアイドラーです。【特長】・防錆に優れたSUS304を使用しまし...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スチール スプロケット アイドラー(SUS製) (SIS-SUS) 外形図

製品仕様

  • スプロケット:SUS304
  • ベアリング:ステンレススチール
  • 適用するアイドラー軸型番:PID1511タイプ

規格表

型番チェーンNo.歯数DoDptベアリング型番質量(g)
SIS320-SUS35206660.894.3SS6202-2RS110
SIS417-SUS40177569.127.2200
SIS516-SUS50168981.378.7320
SIS614-SUS60149585.6111.7480

商品特長詳細

技術情報

ベアリングのラジアル荷重(N)〈平均寿命3,000時間と仮定〉

ベアリング型番回転数(min-1
1002003005001,0001,500
SS6202-2RS2,3101,8301,6101,3501,080940

型番リスト

表示件数

チェーンNo.

歯数

(T)

Do

(φ)

RoHS?最小発注数量
35
20
66
10
1個
40
17
75
10
1個
50
16
89
10
1個
60
14
95
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,484
( 4,932 )
3日目
5,655
( 6,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,071
( 6,678 )
3日目
6,789
( 7,468 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防錆に優れたSUS304製のスプロケットアイドラーです。

【特長】
・防錆に優れたSUS304を使用しました。
・ボールベアリング圧入です

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール スプロケット アイドラー(SUS製) (SIS-SUS)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アイドラーとして
4
満足度:4.0
ステンレス製でベアリングが圧入されてますので、アイドラー軸との組み合わせが設計短縮できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール スプロケット アイドラー(SUS製) (SIS-SUS)
スチール スプロケット アイドラー(両シール) (SIS-UU)
エンプラ スプロケット アイドラー (EIS-S)
標準エンプラアイドラースプロケット
スチール スプロケット アイドラー (SIS)
スチール スプロケット アイドラー (SIS-SW)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション片山チエンイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格4,484-2,230 -2,521 -1,403 -1,765 -3,006 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜
スプロケット形状A形A形B形C形A形B形
種類アイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラー
列数111111
軸穴径 d(mm)15151515--
材質ステンレススチールポリアミド6ナイロンスチールスチール
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング