17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

エンプラ スプロケット アイドラー (BIS)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラ スプロケット アイドラー (BIS) 外形図1

BIS221、320

エンプラ スプロケット アイドラー (BIS) 外形図2

BIS419~812

製品仕様

  • スプロケット:ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック
  • ベアリング:スチール
型番適用するアイドラー軸型番
BIS221PID1006
BIS320PID1511タイプ
BIS419PID1529
BIS516
BIS614
BIS812

規格表

型番チェーンNo.歯数DoDpdBDLtd1Aベアリング型番質量
(g)
BIS221252145.542.6110627102.82036900ZZ45
BIS32035206660.89151140154.3325.56202ZZ60
BIS41940198377.163151197.22912.7RB202205
BIS51650168881.378.7220
BIS61460149385.615411.7235
BIS812801210898.1414.6270

商品特長詳細

技術情報

ベアリングのラジアル荷重(N)〈平均寿命3,000時間と仮定〉

ベアリング型番回転数(min-1
1002003005001,0001,500
6900ZZ750590520440350300
6202ZZ2,3101,8301,6101,3501,080940
RB2023,8503,0602,6702,2501,7901,560

型番リスト

表示件数

チェーンNo.

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

Do

(φ)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
25
21
10
45.5
326-7661
10
1個
35
20
15
66
326-7679
10
1個
40
19
15
83
326-7687
10
1個
50
16
15
88
326-7695
10
1個
60
14
15
93
326-7709
10
1個
80
12
15
108
326-7717
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,745
( 1,920 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,309
( 1,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,424
( 2,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,589
( 2,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,412
( 2,653 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ボールベアリング一体成形です。【材質】・ポリアミド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ スプロケット アイドラー (BIS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ スプロケット アイドラー (BIS)
エンプラ スプロケット アイドラー (EIS-S)
スチール スプロケット アイドラー (SIS)
スチール スプロケット アイドラー (SIS-SW)
スチール スプロケット アイドラー(シングル) (NIS-S)
スチール スプロケット アイドラー(両シール) (SIS-UU)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,309-2,521 -1,765 -3,006 -3,069 -2,230 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
スプロケット形状C形B形A形B形B形A形
種類アイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラー
列数111111
材質ポリアミドポリアミドスチールスチールスチールスチール
チェーンタイプRSRSRSRSRSRS
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング