17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • チェーン№

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

チェーン ガイド(GLGCガイド) (GLGC)

通常単価(税別)
13,89923,383
税込単価
15,28925,721
通常出荷日:3日目

安全・良質標準エンプラガイドレールが、オートメーション化に担う役割はいっそう重要になっています。静かで...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チェーン ガイド(GLGCガイド) (GLGC) 外形図

製品仕様

  • レール:超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)、グリーン
  • Cチャンネル:スチール(SGHC)、亜鉛メッキ
  • 適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。

取付例

チェーン ガイド(GLGCガイド) (GLGC) 取付例
  • Cチャンネルは、溶接可能です。
  • 取付けボルトの先端が表面に出ないようにしてください。
型番取付推奨ボルトサイズ
GLGC40M5
GLGC50M6
GLGC60
GLGC80M8

規格表

型番チェーンNo.ABCBfFEWW1HH1H2t質量(g/m)定寸(m)
GLGC404012.48.212.87.65.22.320203027181.58602
GLGC505015.510.416.29.17.12.7353221880
GLGC606018.712.320.312.28.13.4282841372423,000
GLGC808024.916.326.115.310.84.638385651342.52,710

注意・禁止事項

  • 樹脂部長さは1℃で1,000mm当たり0.2mm伸縮します。
  • 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
  • レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。
    必要に応じて抜け防止をしてください。

型番リスト

表示件数

チェーン№

RoHS?最小発注数量
50
10
1個
60
10
1個
80
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,899
( 15,289 )
3日目
18,034
( 19,837 )
3日目
23,383
( 25,721 )
3日目

詳細情報

基本情報

安全・良質
標準エンプラガイドレールが、
オートメーション化に担う役割はいっそう重要になっています。
静かで安全なロングライフの搬送を実現する為にも、
良質のエンプラガイドレールをお選びください。
【特長】
・エンプラガイドレールは、光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。
・超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。
・さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。
・エンプラガイドレールはバージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

商品担当おすすめ

  • 現在本製品の追加工サービスはミスミでは承っておりません。ご希望の場合はメーカーに直接お問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン ガイド(GLGCガイド) (GLGC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン ガイド(GLGCガイド) (GLGC)
チェーン ガイド(CGCCBガイド)
チェーン ガイド(CLGCBガイド)
チェーン ガイド(AGガイド) (AG)
チェーン ガイド(AGCガイド) (AGC)
チェーン ガイド(CLGガイド) (CLG)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格13,899-15,973 -7,697 -3,689 -7,084 -5,997 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目3日目3日目
種類チェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイド
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

チェーンガイドカテゴリの売れ筋ランキング