17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • チェーン№

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アルミチェーンガイド(CGガイド) (CG-AL)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミチェーンガイド(CGガイド) (CG-AL) 外形図

製品仕様

  • レール:アルミ合金(A6N01S-T5)、UFコート(フッ素含浸処理)
  • 適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。

取付例

アルミチェーンガイド(CGガイド) (CG-AL) 取付例1
アルミチェーンガイド(CGガイド) (CG-AL) 取付例2
型番取付推奨ボルトサイズ
CG40AL-2MM6
CG50AL-2M
CG60AL-2M

取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。

型番取付推奨ボルトサイズ
CG40AL-2MM4
CG50AL-2MM5
CG60AL-2MM6

規格表

型番チェーンNo.ABBfECFWH質量(g/m)
CG40AL-2M4012.48.27.65.284.42025910
CG50AL-2M5015.510.49.17.19.55.425301,330
CG60AL-2M6018.712.312.28.1116.530351,820
  • 表面処理時の治具取付けの為、定尺品の長さは2,100mm(表面処理有効2,000mm)になっております。

型番リスト

表示件数

チェーン№

RoHS?最小発注数量
40
10
1個
50
10
1個
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,618
( 24,880 )
3日目
28,983
( 31,881 )
3日目
36,662
( 40,328 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイド。
・【UFコートの特長】表面硬さはHv400以上で鋼よりも硬く、耐衝撃・耐磨耗性に優れます。
・フッ素(PTFE)の影響で滑りやすく摩擦係数が低いです。(μ=0.1)。
・max.200℃までの高温環境に耐えられます。
・チェーン入り口の摩耗が懸念されますので必要に応じて入り口の面取り加工等をお勧めいたします。
・アルミチェーンガイドの端(チェーン出入口付近)は、チェーンの蛇行によりUFコートが摩耗する事もあります。

商品担当おすすめ

  • 現在本製品の追加工サービスはミスミでは承っておりません。ご希望の場合はメーカーに直接お問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミチェーンガイド(CGガイド) (CG-AL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミチェーンガイド(CGガイド) (CG-AL)
アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL)
チェーン ガイド(CGCCBガイド)
チェーン ガイド(CLGCBガイド)
チェーン ガイド(AGガイド) (AG)
チェーン ガイド(AGCガイド) (AGC)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格22,618-10,856 -15,973 -7,697 -3,689 -7,084 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目〜3日目3日目
種類チェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイド
材質アルミアルミ樹脂樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

チェーンガイドカテゴリの売れ筋ランキング