17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • d(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ボールベアリング ユニット 直接取付タイプ (BRDN)

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

  • 本体:S45C、無電解ニッケルメッキ
  • ベアリング:スチール

取付け方法

【座グリ穴使用の場合】

ボールベアリング ユニット 直接取付タイプ (BRDN) 取付け方法1

1. 取付け側にメネジ加工をします。
2. 座グリ穴からボルトを通し、締付けます。
(製品のメネジサイズより1サイズ下の六角穴付きボルトをご使用ください)

【メネジ使用の場合】

ボールベアリング ユニット 直接取付タイプ (BRDN) 取付け方法2

1.取付け側に座グリ穴加工をします。
2.取付け側の座グリ穴からボルトを通し、締付けます。
(製品のメネジに合った六角穴付きボルトをご使用ください)

規格表

型番dDAMCLcDpd1
(H7)
d2A1質量
(g)
BRDN2610105510M5×0.8
(下穴4.3)
84.44026228170
BRDN3010114430249180
BRDN2812121042288160
BRDN3212601246322610240
BRDN3215156511M6×1
(下穴5.2)
9.55.448289250
BRDN35151352352911290
BRDN4220208014M8×1.25
(下穴6.8)
116.564423612480
BRDN4720851668474014620
BRDN4725259014M10×1.5
(下穴8.5)
148.6724112580
BRDN52251001778524515900
BRDN5530301580554813770
BRDN623010518886255161,030

使用例

ボールベアリング ユニット 直接取付タイプ (BRDN) 使用方法

各種ハンドル使用部の軸受に

注意・禁止事項

注意・禁止事項

ボールベアリング ユニット 直接取付タイプ (BRDN) 注意事項

スライドテーブルの軸受に

型番リスト

表示件数

d

(mm)

A

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
10
10
1個
12
10
10
1個
10
11
10
1個
12
12
10
1個
15
11
10
1個
15
13
10
1個
20
14
10
1個
20
16
10
1個
25
14
10
1個
25
17
10
1個
30
15
10
1個
30
18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
3日目
3,491
( 3,840 )
3日目
3,200
( 3,520 )
3日目
3,491
( 3,840 )
3日目
3,782
( 4,160 )
3日目
3,782
( 4,160 )
3日目
4,267
( 4,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,267
( 4,694 )
3日目
4,655
( 5,121 )
3日目
4,655
( 5,121 )
3日目
5,528
( 6,081 )
3日目
5,528
( 6,081 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型で安価なボールベアリング丸型ユニットです。
・直接取付けタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールベアリング ユニット 直接取付タイプ (BRDN)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールベアリング ユニット 直接取付タイプ (BRDN)
ボールベアリング ユニット 直接取付タイプ (BSDN)
ボールベアリング ユニット ダブルタイプ (BRWN)
ボールベアリング ユニット ダブルタイプ (BSWN)
ボールベアリング ユニット スタンダードタイプ (BSSN)
ボールベアリング ユニット スタンダードタイプ (BRSN)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,200-3,230 -4,997 -6,397 -3,879 -3,491 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 形状フランジ形フランジ形フランジ形フランジ形フランジ形フランジ形
フランジ 形状丸形角形丸形角形角形丸形
ベアリング個数シングルシングルダブルダブルシングルシングル
ベアリング種類深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受
ベアリング材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

ベアリングホルダカテゴリの売れ筋ランキング