17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • ピン長さ L(mm)

    ~mm
  • ピン外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)(BLP-SUS)

通常単価(税別)
3,58810,434
税込単価
3,94711,477
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ボタンが大きく操作しやすいボールロックピンです。【特長】・グリップ(樹脂部分)のボタンは大きく操作が容...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

BLP - SUSの寸法図

製品仕様

材質

シャンク : SUS303
ハンドル : ポリアミド
ボール : SUS420

規格表

型番DD1LL1D3D2H推奨穴内径
(H11)
最小二面せん断カ
(kN)
質量
(g)
(-0.04
-0.08
)(+0.6
-0
)
BLP05015-SUS55.5156381632.551525
BLP05020-SUS2027
BLP05025-SUS2529
BLP05030-SUS3031
BLP06020-SUS6720762230
BLP06025-SUS2532
BLP06030-SUS3034
BLP06040-SUS4038
BLP06050-SUS5042
BLP08020-SUS89.520883834
BLP08025-SUS2536
BLP08030-SUS3038
BLP08040-SUS4042
BLP08050-SUS5046
BLP10025-SUS1012259472340106079
BLP10030-SUS3082
BLP10040-SUS4088
BLP10050-SUS5094
BLP12030-SUS1214.53010128690
BLP12040-SUS40100
BLP12050-SUS50110
BLP16050-SUS16191316153155

使用例

ボタンを押すと、ボールはピン内部へ入り込み位置決め穴に挿入可能。

ボタンを押すと、ボールはピン内部へ入り込み位置決め穴に挿入可能。

ボタンを放すと、ボールは外側へ押し出され、確実にロック。

ボタンを放すと、ボールは外側へ押し出され、確実にロック。

再びボタンを押して解放。

再びボタンを押して解放。

型番リスト

表示件数

ピン長さ L

(mm)

ピン外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
15
5
10
1個
20
5
10
1個
25
5
10
1個
30
5
10
1個
20
6
10
1個
25
6
10
1個
30
6
10
1個
40
6
10
1個
50
6
10
1個
20
8
10
1個
25
8
10
1個
30
8
10
1個
40
8
10
1個
50
8
10
1個
25
10
10
1個
30
10
10
1個
40
10
10
1個
50
10
10
1個
30
12
10
1個
40
12
10
1個
50
12
10
1個
50
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,588
( 3,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,588
( 3,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,588
( 3,947 )
3日目
3,685
( 4,054 )
3日目
3,948
( 4,343 )
3日目
3,588
( 3,947 )
3日目
3,879
( 4,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,879
( 4,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,879
( 4,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,588
( 3,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,588
( 3,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,879
( 4,267 )
3日目
3,879
( 4,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,268
( 4,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
3日目
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,812
( 6,393 )
3日目
6,304
( 6,934 )
3日目
5,812
( 6,393 )
4日目
10,434
( 11,477 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボタンが大きく操作しやすいボールロックピンです。
【特長】
・グリップ(樹脂部分)のボタンは大きく操作が容易です。
・別売のケーブルを取り付ければ、探す手間・紛失などなく作業効率が向上です。
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定・分離できます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)(BLP-SUS)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
カメラ交換時に使用しています
5
満足度:5.0
工程内でカメラの交換作業があります。交換する際ベースにカメラをセットしたユニットをテーブル上に固定するのにこの商品を選定...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備(治具)に使用
5
満足度:5.0
六角の引き抜き材加工用治具の段替え及びワークの位置決めに使用しています。グリップ(樹脂部分)の持ちやすさやボタンの大きさ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)(BLP-SUS)
ボールロックピン(NBLP-SUS)
ボールロックピン(BJ774-SUS)
ボールロック リング型ピン(BJ775-SUS)
ボールロックT型ピン(BJ773-SUS)
アジャスト ボールロックピン(ABLP)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,588-3,024 -2,431 -5,693 -4,857 -5,115 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類ノブタイプノブタイプピンタイプピンタイプピンタイプノブタイプ
シャンク材質(型番)SUS303SUS303SUS630SUS630SUS630SUS303
よく一緒に購入される商品

ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング