17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • スプリングプランジャー適用サイズ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

スプリング プランジャー 専用レンチ(PW)

通常単価(税別)
7271,678
税込単価
8001,846
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

スプリングプランジャー専用レンチ。【特長】・スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

スプリング プランジャー 専用レンチ(PW)の外観
 スプリング プランジャー 専用レンチ(PW)の寸法図
  • S45C/四三酸化鉄皮膜
型番適用サイズ
PW4PL LPL
PLH LPLN
PLN LPL-SUS
PL-SUS LPLL
PLH-SUS LPLH
PLN-SUS LPLNL
ZP LPLH-SUS
ZN
4
PW55
PW66
PW88
PW1010
PW1212
PW1616
PW2020
PW2424

型番リスト

表示件数

スプリングプランジャー適用サイズ

RoHS?最小発注数量
M4
10
1個
M5
10
1個
M6
10
1個
M8
10
1個
M10
10
1個
M12
10
1個
M16
10
1個
M20
10
1個
M24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
727
( 800 )
3日目
748
( 823 )
3日目
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
847
( 932 )
3日目
847
( 932 )
3日目
928
( 1,021 )
3日目
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,416
( 1,558 )
3日目
1,678
( 1,846 )
3日目

詳細情報

基本情報

スプリングプランジャー専用レンチ。
【特長】
・スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。
【用途】
・インデックスプランジャー用の取り付け工具。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング プランジャー 専用レンチ(PW)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
金型のストリッパに使用
3
満足度:3.0
所要時間の短縮のためにスプリングプランジャーを購入し、工具としてレンチも購入しました。簡単に取り扱いができて、部品の簡素...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング プランジャー 専用レンチ(PW)
専用レンチ (SDX-Z)
TWDXN用レンチ
打ち込みパッド BJ768
プランジャーレンチ PW
インデックスプランジャ専用レンチ PPX-W
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所鍋屋バイテック
通常価格727-1,571 -8923,155 -916 -885
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目〜4日目
適用ストロークプランジャインデックスプランジャインデックスプランジャロケートピンストロークプランジャインデックスプランジャ
本体材質スチールSUM22L四三酸化鉄皮膜スチールスチール--
よく一緒に購入される商品

プランジャ用工具カテゴリの売れ筋ランキング