17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

エルゴ アーチ グリップ(EAG)

通常単価(税別)
6461,789
税込単価
7111,968
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

取付け方向が選べる樹脂製取手です。【特長】・取付け方法は、メネジ仕様と六角穴付ボルト仕様を用意します。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

材質・仕上げ

タイプグリップキャップメネジ
EAG-Cポリアミド
(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
ポリアミド
つや消しブラック
つや消しオレンジ
つや消しグレー
つや消しイエロー
つや消しライトブルー
つや消しレッド
-
EAG-B黄銅
(カドミウム低減材)

製品仕様

通し穴
型番質量(g)
EAG110C-**35
EAG140C-**55
EAG180C-**78
メネジ
型番質量(g)
EAG110B-**45
EAG140B-**65
EAG180B-**98

機械強度

型番FH[N]FV[N]LH[J]LV[J]
通し穴メネジ
EAG110C-**EAG110B-**2,0001,50083
EAG140C-**EAG140B-**2,7001,800104
EAG180C-**EAG180B-**1,500125
 

持上げ可能荷重

FH とFV は通常の作業条件で重量物を持上げる場合の破壊点の平均値。

FH とFV は通常の作業条件で重量物を持上げる場合の破壊点の平均値。

耐衝撃強さ

6.7Nの硬球の落下試験に基づき、破壊点の平均値を 記載。 L(J)=P(N)×h(m)。

6.7Nの硬球の落下試験に基づき、破壊点の平均値を記載。
L(J)=P(N)×h(m)

バリエーション

オレンジ

オレンジ

グレー

グレー

イエロー

イエロー

ライトブルー

ライトブルー

ブラック

ブラック

レッド

レッド

規格表

型番LL1L2HABRLrCLCMLf
EAG-C
EAG-B
11093.51167235227.56.523.510.56.5M6×112
1401171449239268.58.526.513.58.5M8×1.2513
18015017812245289.53214

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • キャップの色が指定可能のため、色コードを指定してください。
  • キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包してください。
  • 使用の際は紐付けて使用してください。

型番リスト

表示件数

取付方法

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

キャップカラー

取付ネジ径M

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
めねじ
~100
93.5
25.1~35
35
20.1~25
22
ブラック
M6×1
116
10
1個
めねじ
~100
93.5
25.1~35
35
20.1~25
22
グレー
M6×1
116
10
1個
めねじ
~100
93.5
25.1~35
35
20.1~25
22
ライトブルー
M6×1
116
10
1個
めねじ
~100
93.5
25.1~35
35
20.1~25
22
オレンジ
M6×1
116
10
1個
めねじ
~100
93.5
25.1~35
35
20.1~25
22
レッド
M6×1
116
10
1個
めねじ
~100
93.5
25.1~35
35
20.1~25
22
イエロー
M6×1
116
10
1個
丸穴
~100
93.5
25.1~35
35
20.1~25
22
ブラック
-
116
10
1個
丸穴
~100
93.5
25.1~35
35
20.1~25
22
グレー
-
116
10
1個
丸穴
~100
93.5
25.1~35
35
20.1~25
22
ライトブルー
-
116
10
1個
丸穴
~100
93.5
25.1~35
35
20.1~25
22
オレンジ
-
116
10
1個
丸穴
~100
93.5
25.1~35
35
20.1~25
22
レッド
-
116
10
1個
丸穴
~100
93.5
25.1~35
35
20.1~25
22
イエロー
-
116
10
1個
めねじ
101~150
117
35.1~40
39
25.1~30
26
ブラック
M8×1.25
144
10
1個
めねじ
101~150
117
35.1~40
39
25.1~30
26
グレー
M8×1.25
144
10
1個
めねじ
101~150
117
35.1~40
39
25.1~30
26
ライトブルー
M8×1.25
144
10
1個
めねじ
101~150
117
35.1~40
39
25.1~30
26
オレンジ
M8×1.25
144
10
1個
めねじ
101~150
117
35.1~40
39
25.1~30
26
レッド
M8×1.25
144
10
1個
めねじ
101~150
117
35.1~40
39
25.1~30
26
イエロー
M8×1.25
144
10
1個
丸穴
101~150
117
35.1~40
39
25.1~30
26
ブラック
-
144
10
1個
丸穴
101~150
117
35.1~40
39
25.1~30
26
グレー
-
144
10
1個
丸穴
101~150
117
35.1~40
39
25.1~30
26
ライトブルー
-
144
10
1個
丸穴
101~150
117
35.1~40
39
25.1~30
26
オレンジ
-
144
10
1個
丸穴
101~150
117
35.1~40
39
25.1~30
26
レッド
-
144
10
1個
めねじ
101~150
150
40.1~45
45
25.1~30
28
ブラック
M8×1.25
178
10
1個
めねじ
101~150
150
40.1~45
45
25.1~30
28
グレー
M8×1.25
178
10
1個
めねじ
101~150
150
40.1~45
45
25.1~30
28
ライトブルー
M8×1.25
178
10
1個
めねじ
101~150
150
40.1~45
45
25.1~30
28
オレンジ
M8×1.25
178
10
1個
めねじ
101~150
150
40.1~45
45
25.1~30
28
レッド
M8×1.25
178
10
1個
めねじ
101~150
150
40.1~45
45
25.1~30
28
イエロー
M8×1.25
178
10
1個
丸穴
101~150
150
40.1~45
45
25.1~30
28
ブラック
-
178
10
1個
丸穴
101~150
150
40.1~45
45
25.1~30
28
グレー
-
178
10
1個
丸穴
101~150
150
40.1~45
45
25.1~30
28
ライトブルー
-
178
10
1個
丸穴
101~150
150
40.1~45
45
25.1~30
28
オレンジ
-
178
10
1個
丸穴
101~150
150
40.1~45
45
25.1~30
28
レッド
-
178
10
1個
丸穴
101~150
150
40.1~45
45
25.1~30
28
イエロー
-
178
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
3日目
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
4日目
940
( 1,034 )
3日目
737
( 811 )
在庫品1日目当日出荷可能
737
( 811 )
3日目
737
( 811 )
3日目
737
( 811 )
在庫品1日目当日出荷可能
646
( 711 )
4日目
646
( 711 )
4日目
1,099
( 1,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
3日目
998
( 1,098 )
3日目
974
( 1,071 )
4日目
998
( 1,098 )
3日目
998
( 1,098 )
3日目
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能
749
( 824 )
3日目
798
( 878 )
3日目
1,789
( 1,968 )
3日目
1,745
( 1,920 )
3日目
1,789
( 1,968 )
3日目
1,745
( 1,920 )
3日目
1,745
( 1,920 )
3日目
1,789
( 1,968 )
3日目
1,589
( 1,748 )
3日目
1,597
( 1,757 )
3日目
1,597
( 1,757 )
3日目
1,597
( 1,757 )
3日目
1,597
( 1,757 )
3日目
1,621
( 1,783 )
3日目

詳細情報

基本情報

取付け方向が選べる樹脂製取手です。
【特長】
・取付け方法は、メネジ仕様と六角穴付ボルト仕様を用意します。
・通し穴タイプは、六角穴付きボルトによる取付けがでます。
・取付箇所は、専用のキャップで簡単に被うができます。
・カラーキャップは6色(オレンジ、グレー、イエロー、ライトブルー、ブラック、レッド)を用意します。
・使用温度:-30~+130℃。
・握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
【用途】
・パネル、カバー等の取付け、取外し時に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルゴ アーチ グリップ(EAG)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
開閉トビラ用取手
5
満足度:5.0
樹脂製の取手の為、採用しました。 アーチ型でハンドルが握りやすいです。 取付も簡単でした。
0人が参考にしています。
自社製品(筐体)に対し使用
4
満足度:4.0
自社製品(筐体)に対し使用しています。型番:EAG110C-BRは得意先様よりの図面に指定された商品なので、まずはこの商...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qキャップのみ販売出来ますか?
A
販売できます。別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルゴ アーチ グリップ(EAG)
エルゴ アーチ グリップ(抗菌仕様)(EAG-SA)
エルゴ アーチ グリップ (フレキシブルタイプ) (EAG-CF)
アーチグリップ AGR
アーチ グリップ(AG3)
小型アーチグリップ (AGRC)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格646-1,406 -1,697 -1,640 -6,401 -980 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜2日目3日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ形アーチ形アーチ形U字形アーチ形アーチ形
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミニウム樹脂
グリップ断面形状丸形その他丸形丸形角形丸形
詳細材質ポリアミドポリアミドポリプロピレンフェノール樹脂-ポリアミド
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング