17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • Hb(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロッド ガイド (RDG)

通常単価(税別)
348387
税込単価
383426
通常出荷日:3日目

ベンディング高さ(H2寸法)に合わせてロッドガイドを選択してください。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロッド ガイド (RDG) 外形図

製品仕様

  • 本体:ポリアミド、ブラック

規格表

型番HH2LH1質量
(g)
RDG323220162015
RDG3838262026

使用例

  • 3点カムを使用するには、次の部品を組み合わせてください。
ロッド ガイド (RDG) 使用例

3点で確実に施錠できます。

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

Hb

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
10
1個
26
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
387
( 426 )
3日目
348
( 383 )
3日目

詳細情報

基本情報

ベンディング高さ(H2寸法)に合わせてロッドガイドを選択してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッド ガイド (RDG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッド ガイド (RDG)
DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3625-51-00000
DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3606-3
DIRAK フラットロッド用ガイド 208-1501-3
DIRAK 調整式ロッド用ガイド 200-9633
ロッドガイド(Φ8ロッド棒用)AC-25-RN-8
メーカーイマオコーポレーションスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格348-509391260-220
通常出荷日3日目4日目4日目4日目お見積り5日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング