17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

軽荷重用 スナップ フット (SLG,FLG)

通常単価(税別)
426630
税込単価
469693
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。・機器の底面に取付けてご使用くださ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SLG-1448(スナップフット)

軽荷重用 スナップ フット (SLG,FLG) 外形図1

FLG-14(フロアフット)

軽荷重用 スナップ フット (SLG,FLG) 外形図2

製品仕様

  • 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
  • ラバーパッド:ニトリルゴム(NBR)
  • 付属品:十字穴付きタッピンネジ(4×6.5)・・・1個
型番許容荷重/1ペア(N)質量(g)
SLG-14485031
FLG-1424

型番リスト

表示件数

脚種類

RoHS?最小発注数量
短脚
10
1個
長脚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
426
( 469 )
3日目
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。
・機器の底面に取付けてご使用ください。
・パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。
・接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。
・FLG-14フロアフットとペアでご利用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽荷重用 スナップ フット (SLG,FLG)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
検査装置の目視表示部分の角度調整
5
満足度:5.0
良い、検査員の身長差があるので後付けでスマートに設置できてとても満足しています。検査員からも好評です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重用 スナップ フット (SLG,FLG)
レベルアジャスター用クランププレート(KACP)
フットレスト (BJ760)
ミニジャッキ(BJ331)
アジャスタ 調整ボルト用ナット PN用/PNⅠ用/PNⅡ用
レベリングボルト用ナット
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションダイワアドテック(旧大和螺子)ナベヤ
通常価格426-320766 -884 -568 -31 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類その他レベル調整部品取付・固定用金具レベリングボルトレベリングボルト固定用ボルト・ナット固定用ボルト・ナット
材質(詳細)ポリアミドスチールS45CS45C--
本体表面処理なし亜鉛三価クロメート四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜--
本体高さ h(mm)14-----
よく一緒に購入される商品

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング