17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

センター目盛リング (ECR)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センター目盛リング (ECR) 外形図

製品仕様

  • 本体: S45C  硬質クロムメッキ  梨地仕上げ

規格表

センター目盛リング (ECR) 規格表

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

RoHS?最小発注数量
30
12.5
10
1個
40
20.5
10
1個
50
26.5
10
1個
60
36.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,697
( 4,067 )
3日目
4,482
( 4,930 )
4日目
4,808
( 5,289 )
3日目
4,997
( 5,497 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・スケールリングの原点合わせに。【材質】・S45C製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センター目盛リング (ECR)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センター目盛リング (ECR)
スケールリング (ESR1)
右方向・上目盛 スケール(接着タイプ)
右方向・下目盛 スケール(接着タイプ)
左方向・下目盛 スケール(接着タイプ)
左方向・上目盛 スケール(接着タイプ)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,697-3,893 -276 -279 -276 -568 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スケールカテゴリの売れ筋ランキング