メカニカル部品技術窓口
各種のサイズを揃えておりますので、搬送用平ベルトや搬送用タイミングベルトの案内レールとしてご利用いただ...
詳細を確認
| レール |
|---|
| 超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) グリーン |
| 型番 | W1 | H1 | W | H | 質量 (g/m) | 定寸 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG1- 9 | 9 | 1.4 | 16 | 9 | 120 | 2 |
| ABG1-12 | 12 | 20 | 150 | |||
| ABG1-17 | 17 | 26 | 12 | 270 | ||
| ABG1-22 | 22 | 32 | 15 | 420 | ||
| ABG2-17 | 17 | 3 | 26 | 12 | 250 | |
| ABG2-22 | 22 | 32 | 15 | 390 | ||
| ABG2-28 | 28 | 38 | 18 | 560 | ||
| ABG2-33 | 33 | 45 | 21 | 800 | ||
| ABG2-44 | 44 | 56 | 980 | |||
| ABG2-56 | 56 | 68 | 1180 |
※切断賃 360/カット(円)
・熱の特性
温度変化によって機械的特性が著しく低下しません。
広い温度範囲で使用出来ます。
・耐摩耗性 ・低摩擦係数
摩擦係数がきわめて低く、走行が静かになります。
・自己潤滑性
自己潤滑の性質によって乾いたスチールとの接触でも走行は滑らかで静かです。
・高強度
ピーク時のストレス変化や衝撃に耐え、ひび割れや破損が発生しにくい。
・吸水性
湿気を含まないため、臭わず、材質軟化もありません。
・耐薬品性
一般の化学薬品に全く安心で、衛生的で無害です。
・電気的特性
電気絶緑性が高く、安全です。


| 型番 | 取付推奨 ボルトサイズ |
|---|---|
| ABG1- 9 | M4 |
| ABG1-12 | |
| ABG1-17 | |
| ABG1-22 | M5 |
| ABG2-17 | M4 |
| ABG2-22 | M5 |
| ABG2-28 | M6 |
| ABG2-33 | |
| ABG2-44 | M8 |
| ABG2-56 |
| 型番 | 取付推奨 ボルトサイズ |
|---|---|
| ABG1- 9 | M4 |
| ABG1-12 | |
| ABG1-17 | |
| ABG1-22 | M5 |
| ABG2-17 | M4 |
| ABG2-22 | M5 |
| ABG2-28 | M6 |
| ABG2-33 | |
| ABG2-44 | M8 |
| ABG2-56 |
・取付けボルトの先端が表面に出ないようにしてください。
・その他の取付例につきましては、「エンプラガイドレール取付例」をご覧ください。
・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。
(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
トップチェーンレール (TCR)
4通常価格(税別):972円~

ミスミ
コンベヤ用アルミフレーム
4.3
ミスミ
コンベヤ用シャフト
4通常価格(税別):5,760円~

ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ(ベアリングタイプ)
3通常価格(税別):980円~

ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ
0通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
コンベヤヨウクドウプーリ (CHTDW)
0
ミスミ
コンベヤ用テンションブロック
0通常価格(税別):980円~

ミスミ
コンベヤ用連結ブロック
0通常価格(税別):1,840円~

ミスミ
コンベヤ用ヒンジピンA
0