17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ガイド レール(FCプロファイル) (FC)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ガイド レール(FCプロファイル) (FC) 外形図
 

製品仕様

タイプレールCチャンネル
FC超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
グリーン
スチール(SGHC)、亜鉛メッキ
FC-SUSSUS304

規格表

Cチャンネルスチール製CチャンネルSUS製W1WHH1H2At質量
(g/m)
定寸
(m)
FC20FC20-SUS2020141010101.56002
FC24FC24-SUS24281815121421150
FC38-3838221218222.51900

使用例

ガイド レール(FCプロファイル) (FC) 取付例
・Cチャンネルは溶接可能です。
・取付ボルトの先端が表面に出ないようにしてください。

注意・禁止事項

・樹脂部長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
・レールとCチャンネルは、はめこみ構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

型番リスト

表示件数

Cチャンネル材質

W1

(mm)

RoHS?最小発注数量
スチール
20
10
1個
ステンレス
20
10
1個
スチール
24
10
1個
ステンレス
24
10
1個
スチール
38
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,800
( 7,480 )
3日目
12,187
( 13,406 )
3日目
9,004
( 9,904 )
3日目
19,038
( 20,942 )
3日目
16,899
( 18,589 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高分子量ポリエチレン製レールは、粉塵や騒音の少ない環境にやさしい搬送ラインを構築することが出来ます。
・ワークのガイド用として使用いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイド レール(FCプロファイル) (FC)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ガイド
5
満足度:5.0
コンベアのガイドに使用しました。 丸シャフトと支柱クランプと 樹脂製のガイドレールを組み合わせたら 丁度いい感じです。
0人が参考にしています。
ワークガイドに使用
5
満足度:5.0
ワークガイドに使用しています。イマオコーポレーションさんの製品なので、安心して使えます。
0人が参考にしています。
試作品に使用
5
満足度:5.0
搬送設備試作品に使用しました。ブランドに対する信頼感や過去の利用実績に於ける安心感、寸法のバリエーション等の理由でイマオ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイド レール(FCプロファイル) (FC)
ガイドレール
ガイド レール(RCプロファイル) (RC)
【クリーン洗浄品】ガイドレール
ガイドレール ウェア ストリップ(T型レール) (TR)
C型ガイドレール (CRC)
メーカーイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格6,800--4,730 --55,1652,859 -
通常出荷日3日目5日目3日目8日目3日目3日目
種類ポリエチレンレールワークガイドポリエチレンレールワークガイドエンプラレールエンプラレール

コンベヤガイドカテゴリの売れ筋ランキング