17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • チェーンNo.

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 材質

  • 表面処理

  • Do(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

スチール スプロケット アイドラー (SIS-S)

通常単価(税別)
2,9895,334
税込単価
3,2885,867
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】ボールベアリングは、止め輪で固定してあります。【材質】スチール

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スチール スプロケット アイドラー (SIS-S) SIS-S 219,419~812、SIS-S-SUS 219,419~812外形図

SIS-S 219,419~812
SIS-S-SUS 219,419~812

スチール スプロケット アイドラー (SIS-S) SIS-S 313、SIS-S-SUS 313外形図

SIS-S 313
SIS-S-SUS 313

製品仕様

材質

タイプスプロケットベアリング・止め輪
SIS-SS45C
高周波焼入(歯先)
四三酸化鉄皮膜
スチール
SIS-S-SUSSUS304ステンレススチール

規格表

サイズチェーン No.歯数DpdBDLd1d2A質量
(g)
SIS-S
SIS-S-SUS
219251938.58106301622185.0035
313351339.8032207.0090
419401977.161511622235285.50510
516501681.37257.00625
614601485.613210.50850
812801298.1420146740473913.001215

SIS-S(スチール製)

SIS-S-SUS(SUS製)

型番Dotベアリング
型番
適用するアイドラー軸型番
SIS219S422.86900ZZPID1006
SIS313S444.3
SIS419S847.26202ZZPID1511タイプ
SIS516S898.7
SIS614S9511.7
SIS812S11014.66204ZZPID2014
型番Dotベアリング
型番
適用するアイドラー軸型番
SIS219S-SUS41.52.9SS6900-2RSPID1006-SUS
SIS313S-SUS444.4
SIS419S-SUS837.2SS6202-2RSPID1511-SUS
PID1511-M16-SUS
SIS516S-SUS898.9
SIS614S-SUS9511.9

商品特長詳細

ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

技術情報・設計アイデア

ベアリングのラジアル荷重(N)〈平均寿命3000時間と仮定〉

ベアリング
型番
回転数(min-1
10020030050010001500
6900ZZ750590520440350300
SS6900-2RS
6202ZZ23101830161013501080940
SS6202-2RS
6204ZZ385030602670225017901560

注意・禁止事項

SIS219Sは高周波焼入(歯先)が施されておりません。

型番リスト

表示件数

チェーンNo.

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

材質

表面処理

Do

(φ)

RoHS?最小発注数量
25
19
10
スチール
四三酸化鉄皮膜
42
10
1個
35
13
10
スチール
四三酸化鉄皮膜
44
10
1個
40
19
15
スチール
四三酸化鉄皮膜
84
10
1個
50
16
15
スチール
四三酸化鉄皮膜
89
10
1個
60
14
15
スチール
四三酸化鉄皮膜
95
10
1個
80
12
20
スチール
四三酸化鉄皮膜
110
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,491
( 3,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,689
( 4,058 )
5日目
4,226
( 4,649 )
3日目
5,334
( 5,867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ボールベアリングは、止め輪で固定してあります。
【材質】スチール

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • チェーン 画像

    ミスミ

    チェーン

    ローラーチェーンです。ミスミ品にて適合するチェーンを指定寸からお選びいただけます。

  • チエーンガイドテンショナー 画像

    ミスミ

    チエーンガイドテンショナー

    チェーンの伸びに対して自動でテンションを調節出来、メンテナンスの手間を軽減させます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール スプロケット アイドラー (SIS-S)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
駆動部に使用
4
満足度:4.0
以前から使用していたスプロケットアイドラーのため購入しています。運動性や耐久性に関しては特に問題ありません。実績があるた...もっと読む
0人が参考にしています。
客先へ納品
5
満足度:5.0
客先からの指定部品でした。 急ぎのようで直ぐに在庫や発送日が分かるので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール スプロケット アイドラー (SIS-S)
スチール スプロケット アイドラー (SIS)
スチール スプロケット アイドラー (SIS-SW)
スチール スプロケット アイドラー(シングル) (NIS-S)
スチール スプロケット アイドラー(両シール) (SIS-UU)
エンプラ スプロケット アイドラー (EIS-S)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,989-1,765 -3,006 -3,069 -2,230 -2,521 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目
スプロケット形状B形A形B形B形A形B形
種類アイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラー
列数111111
チェーンタイプRSRSRSRSRSRS
軸種類ベアリング内蔵シングルベアリング内蔵シングルベアリング内蔵ダブルベアリング内蔵シングルベアリング内蔵シングルベアリング内蔵シングル

駆動チェーン用アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング