メカニカル部品技術窓口
安全・良質標準エンプラガイドレールが、オートメーション化に担う役割はいっそう重要になっています。静かで...
詳細を確認
| タイプ | レール | Cチャンネル |
|---|---|---|
| AGC | 超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) グリーン | スチール(SGHC) 亜鉛メッキ |
| AGC-SUS | SUS304 |
| Cチャンネルスチール製 | Cチャンネル SUS製 | チェーン No. | Bf | A | W | W1 | H | W2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 型番 | |||||||||
| AGC 35 | ― | 35 | 4.4 | 2.2 | 20 | 15 | 18 | 10 | 15 | 10 |
| AGC 40 | AGC 40-SUS | 40 | 7.6 | 2.3 | 20 | |||||
| AGC 50 | AGC 50-SUS | 50 | 9.1 | 2.7 | ||||||
| AGC 60 | AGC 60-SUS | 60 | 12.2 | 3.4 | ||||||
| AGC 80 | AGC 80-SUS | 80 | 15.3 | 4.6 | 28 | 24 | 19 | 14 | 12 | |
| AGC100 | AGC100-SUS | 100 | 18.4 | 6.1 | 21 | 17 |
| Cチャンネルスチール製 | Cチャンネル SUS製 | t | 質量 (g/m) | 定寸 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 型番 | |||
| AGC 35 | ― | 1.5 | 670 | 2 |
| AGC 40 | AGC 40-SUS | |||
| AGC 50 | AGC 50-SUS | |||
| AGC 60 | AGC 60-SUS | |||
| AGC 80 | AGC 80-SUS | 2 | 1130 | |
| AGC100 | AGC100-SUS | 1190 |

AGCガイド
・熱の特性
温度変化によって機械的特性が著しく低下しません。
広い温度範囲で使用出来ます。
・耐摩耗性 ・低摩擦係数
摩擦係数がきわめて低く、走行が静かになります。
・自己潤滑性
自己潤滑の性質によって乾いたスチールとの接触でも
走行は滑らかで静かです。
・高強度
ピーク時のストレス変化や衝撃に耐え、ひび割れや破損が発生しにくい。
・吸水性
湿気を含まないため、臭わず、材質軟化もありません。
・耐薬品性
一般の化学薬品に全く安心で、衛生的で無害です。
・電気的特性
電気絶緑性が高く、安全です。


| サイズ | 取付推奨 ボルトサイズ |
|---|---|
| AGC 35 | M4 |
| AGC 40 | M5 |
| AGC 50 | M6 |
| AGC 60 | |
| AGC 80 | M8 |
| AGC100 |
| サイズ | 取付推奨 ボルトサイズ |
|---|---|
| AGC 35 | ― |
| AGC 40 | |
| AGC 50 | M4 |
| AGC 60 | M5 |
| AGC 80 | |
| AGC100 | M6 |
・Cチャンネルは、溶接可能です。
・取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
・適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。
・樹脂部長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
・レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,274円 ( 8,001円 ) | 3日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 3日目 |
12,409円 ( 13,650円 ) | 3日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 3日目 |
12,409円 ( 13,650円 ) | 3日目 |
7,199円 ( 7,919円 ) | 3日目 |
12,974円 ( 14,271円 ) | 3日目 |
10,865円 ( 11,952円 ) | 3日目 |
20,555円 ( 22,611円 ) | 3日目 |
11,200円 ( 12,320円 ) | 3日目 |
20,555円 ( 22,611円 ) | 3日目 |
安全・良質
標準エンプラガイドレールが、
オートメーション化に担う役割はいっそう重要になっています。
静かで安全なロングライフの搬送を実現する為にも、
良質のエンプラガイドレールをお選びください。
【特長】
・エンプラガイドレールは、光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。
・超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。
・さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。
・エンプラガイドレールはバージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チェーンガイド L寸指定タイプ
4通常価格(税別):1,930円~

ミスミ
スチールチェーンガイド
4通常価格(税別):1,930円~

イマオコーポレーション
チェーン ガイド(AGCガイド) (AGC)
5通常価格(税別):7,084円~

イマオコーポレーション
チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)
5通常価格(税別):5,643円~

イマオコーポレーション
チェーン ガイド(AGガイド) (AG)
4.3通常価格(税別):3,689円~

イマオコーポレーション
チェーン ガイド(CLGガイド) (CLG)
4通常価格(税別):5,997円~

イマオコーポレーション
チェーン ガイド(AGC-Sガイド) (AGC-S)
0通常価格(税別):9,893円~

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5