メカニカル部品技術窓口
ガイドローラー用ピンです。【特長】・SUS製は耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に適しています...
詳細を確認
| タイプ | 本体 |
|---|---|
| RLP-S | S45C 四三酸化鉄皮膜 |
| RLP-S-SUS | SUS303 |
| スチール製 | SUS製 | D (g7) | L | D1 | A | M | L1 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 型番 | |||||||
| RLP06S | - | 6 | 6 | 10 | 8.5 | M 4×0.7 -25L | 9.7 | 10 |
| RLP08S | RLP08S-SUS | 8 | 7 | 12 | 12 | M 5×0.8 -30L | 10 | 18 |
| RLP10S | RLP10S-SUS | 10 | 8 | 16 | 13.5 | M 6×1 -35L | 11.9 | 35 |
| RLP12S | RLP12S-SUS | 12 | 10 | 19 | 15.5 | M 8×1.25-40L | 12.9 | 62 |
| RLP15S | - | 15 | 11 | 22 | 18.5 | M10×1.5 -45L | 13.5 | 105 |
相手側の板厚に応じて、六角穴付きボタンボルト(市販品)を交換してご使用ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
868円 ( 955円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
895円 ( 985円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,489円 ( 1,638円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
968円 ( 1,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,724円 ( 1,896円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,001円 ( 1,101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,948円 ( 2,143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,137円 ( 1,251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ガイドローラー用ピンです。
【特長】
・SUS製は耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に適しています。
・食品機械、洗浄機等に最適なSUS製を準備します。
・本体材質は、スチール製とステンレス製を用意します。
・RLP-E(偏心)とセットでも利用可能です。
【用途】
・ガイドローラーの軸としてご使用ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ベアリング押さえピン
4.5
ミスミ
ベアリング押さえピン ショルダータイプ
4.8
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングアイドラー用ボルト
5通常価格(税別):350円~

イマオコーポレーション
ローラーピン(RLP)
4通常価格(税別):791円~

イマオコーポレーション
ローラーピン(同心)(RLP-S)
5通常価格(税別):868円~

ミスミ
止め輪溝付ベアリング押さえピン-ショルダータイプ-
4.5
ミスミ
ベアリング用スペーサ 内輪用
4.7
ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~