17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 取付部外径(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • 本体材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 先端材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 本体表面処理

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 先端熱処理

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)

通常単価(税別)
1,3896,983
税込単価
1,5287,681
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

コストパフォーマンスに優れたノーズロック型インデックスプランジャーです。【特長】・ノブを引くとノーズが...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NDXN - L、NDXN - L -SUS、NDXN - AL - SUS(シングルナット)の寸法図

NDXN-L、NDXN-L-SUS、NDXN-AL-SUS(シングルナット)の寸法図

NDXN - LW、NDXN - LW - SUS、NDXN - ALW - SUS(ダブルナット)の寸法図

NDXN-LW、NDXN-LW-SUS、NDXN-ALW-SUS(ダブルナット)の寸法図

製品仕様

材質

タイプ本体ノブコイルバネノーズ
NDXN-LSUM22L
四三酸化鉄皮膜
ポリアミド
つや消しブラック
SUS301SUM22L
HRC58~62
NDXN-LW
NDXN-L-SUSSUS303SUS420
HRC53~55
NDXN-LW-SUS
NDXN-AL-SUSSUS303
NDXN-ALW-SUS

規格表

単位:mm
サイズd
(-0.02
-0.04)
SML1ADLW1T1WTB荷重(N)
最小~最大
NDXN-L633.5M6×0.75120.81431.58510324.5~10
NDXN-LW844M8×11511838.51061346~12
NDXN-L-SUS1055M10×1171.32143.51371755~12
NDXN-LW-SUS1266M12×1.5201.82551.714819636~14
NDXN-AL-SUS1688M16×1.5262.33368191024815~35
NDXN-ALW-SUS201010M20×1.5282.8742212301015~34

NDXN-L、NDXN-L-SUS、NDXN-AL-SUSシングルナット

スチール製SUS製 ノーズ焼入有りSUS製 ノーズ焼入無し質量
(g)
型番型番型番
NDXN  6LNDXN  6L-SUSNDXN  6AL-SUS5
NDXN  8LNDXN  8L-SUSNDXN  8AL-SUS11
NDXN10LNDXN10L-SUSNDXN10AL-SUS19
NDXN12LNDXN12L-SUSNDXN12AL-SUS28
NDXN16LNDXN16L-SUSNDXN16AL-SUS68
NDXN20LNDXN20L-SUSNDXN20AL-SUS107

NDXN-LW、NDXN-LW-SUS、NDXN-ALW-SUSダブルナット

スチール製SUS製 ノーズ焼入有りSUS製 ノーズ焼入無し質量
(g)
型番型番型番
NDXN  6LWNDXN 6LW-SUSNDXN 6ALW-SUS6
NDXN  8LWNDXN 8LW-SUSNDXN 8ALW-SUS16
NDXN10LWNDXN10LW-SUSNDXN10ALW-SUS25
NDXN12LWNDXN12LW-SUSNDXN12ALW-SUS37
NDXN16LWNDXN16LW-SUSNDXN16ALW-SUS86
NDXN20LWNDXN20LW-SUSNDXN20ALW-SUS142

使用例

位置決め時にノーズ操作が必要な場合に最適

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L) 使用例

選定サポート情報

サイズ推奨面取りサイズ
NDXN-L
NDXN-LW
NDXN-L-SUS
NDXN-LW-SUS
NDXN-AL-SUS
NDXN-ALW-SUS
660゜面取り 深さ2.5
8
10
1260゜面取り 深さ3.5
16
20

技術情報・設計アイデア

耐熱温度 80℃

ノーズ機械強度表

サイズ許容せん断力(N)
NDXN-L
NDXN-LW
NDXN-L-SUS
NDXN-LW-SUS
NDXN-AL-SUS
NDXN-ALW-SUS
6212
8377
10589
12848
161507
202355

注意・禁止事項

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

型番リスト

表示件数

取付部外径

(mm)

d

(mm)

S

(mm)

本体材質

先端材質

本体表面処理

長さ L

(mm)

先端熱処理

ナット

RoHS?最小発注数量
6
3
3.5
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
31.5
なし
シングルナット
-
1個
6
3
3.5
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
31.5
なし
ダブルナット
10
1個
6
3
3.5
[スチール] SUM22L
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
31.5
浸炭焼入
シングルナット
-
1個
6
3
3.5
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS420
なし
31.5
焼入焼戻
シングルナット
-
1個
6
3
3.5
[スチール] SUM22L
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
31.5
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
6
3
3.5
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS420
なし
31.5
焼入焼戻
ダブルナット
10
1個
8
4
4
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
38.5
なし
シングルナット
10
1個
8
4
4
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
38.5
なし
ダブルナット
10
1個
8
4
4
[スチール] SUM22L
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
38.5
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
8
4
4
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS420
なし
38.5
焼入焼戻
シングルナット
-
1個
8
4
4
[スチール] SUM22L
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
38.5
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
8
4
4
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS420
なし
38.5
焼入焼戻
ダブルナット
10
1個
10
5
5
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
43.5
なし
シングルナット
10
1個
10
5
5
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
43.5
なし
ダブルナット
10
1個
10
5
5
[スチール] SUM22L
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
43.5
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
10
5
5
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS420
なし
43.5
焼入焼戻
シングルナット
10
1個
10
5
5
[スチール] SUM22L
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
43.5
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
10
5
5
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS420
なし
43.5
焼入焼戻
ダブルナット
10
1個
12
6
6
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
51.7
なし
シングルナット
10
1個
12
6
6
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
51.7
なし
ダブルナット
10
1個
12
6
6
[スチール] SUM22L
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
51.7
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
12
6
6
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS420
なし
51.7
焼入焼戻
シングルナット
10
1個
12
6
6
[スチール] SUM22L
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
51.7
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
12
6
6
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS420
なし
51.7
焼入焼戻
ダブルナット
10
1個
16
8
8
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
68
なし
シングルナット
10
1個
16
8
8
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
68
なし
ダブルナット
10
1個
16
8
8
[スチール] SUM22L
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
68
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
16
8
8
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS420
なし
68
焼入焼戻
シングルナット
10
1個
16
8
8
[スチール] SUM22L
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
68
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
16
8
8
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS420
なし
68
焼入焼戻
ダブルナット
10
1個
20
10
10
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
74
なし
シングルナット
10
1個
20
10
10
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
74
なし
ダブルナット
10
1個
20
10
10
[スチール] SUM22L
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
74
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
20
10
10
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS420
なし
74
焼入焼戻
シングルナット
10
1個
20
10
10
[スチール] SUM22L
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
74
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
20
10
10
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS420
なし
74
焼入焼戻
ダブルナット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,153
( 3,468 )
4日目
3,206
( 3,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,255
( 3,581 )
4日目
3,258
( 3,584 )
4日目
2,003
( 2,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,319
( 3,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,521
( 2,773 )
3日目
2,618
( 2,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,532
( 1,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,330
( 3,663 )
4日目
1,782
( 1,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,205
( 3,526 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,327
( 2,560 )
3日目
1,389
( 1,528 )
2日目
2,327
( 2,560 )
3日目
1,686
( 1,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
3日目
2,618
( 2,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,812
( 3,093 )
3日目
1,814
( 1,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,715
( 2,987 )
3日目
1,779
( 1,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,833
( 3,116 )
3日目
3,394
( 3,733 )
3日目
3,782
( 4,160 )
3日目
2,036
( 2,240 )
3日目
3,685
( 4,054 )
3日目
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,073
( 4,480 )
3日目
6,498
( 7,148 )
3日目
6,886
( 7,575 )
3日目
3,200
( 3,520 )
4日目
6,595
( 7,255 )
3日目
3,394
( 3,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,983
( 7,681 )
3日目

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れたノーズロック型インデックスプランジャーです。
【特長】
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです
・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます
【用途】
・割り出し、位置決め
・ピラーのストッパー

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ボール ボタン(BLB) 画像

    イマオコーポレーション

    ボール ボタン(BLB)

    ボールプランジャーを使用するときに受け側の耐摩耗性が必要な場合、セット使用すると効果的です。

  • スペーサー リング(KSR) 画像

    イマオコーポレーション

    スペーサー リング(KSR)

    スペーサー リング (KSR)です。インデックスプランジャー用のカラーになります。

  • NDX・SDX専用ナット 画像

    イマオコーポレーション

    NDX・SDX専用ナット

    インデックスプランジャー用専用ナットです。NDX、SDX2タイプ共通でのご使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
面取りカッターのストッパーとして
4
満足度:4.0
コンパクトなのでこの商品を選びました。品質や性能に問題はなく、期待通りの使い方ができました。ノーズロック型は自動でストッ...もっと読む
1人が参考にしています。
治具の段取り替え時に使用
5
満足度:5.0
ワンタッチで、ひねれば、ピンが引っ込み、ノブとボルトタイプであれば、ノブが行方不明になりやすいですが、その心配もなく便利...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qノブの材質を樹脂以外に変更できませんか?
A
できません。
Q受け側の専用部品はありますか?
A
ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)
インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS)
インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDX-L)
インデックスプランジャー(NDXN)
エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)(EIP-L)
インデックスプランジャー(ショートタイプノーズロック型)(NDXNS-L)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,389-4,027 -2,930 -1,216 -1,328 -2,072 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ
ロック機構レストポジションレストポジションレストポジションリターンレストポジションレストポジション
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
全長標準標準標準標準標準ショート
オールステンレス非対応対応非対応非対応非対応非対応

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング