17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 取付部外径(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • 本体材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 先端材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 本体表面処理

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 先端熱処理

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

インデックスプランジャー(ショートタイプノーズロック型)(NDXNS-L)

通常単価(税別)
2,0728,147
税込単価
2,2798,962
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ネジ部が短いノーズロック付きインデックスプランジャーです。【特長】・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NDXNS-L、NDXNS-AL-SUSの寸法図

NDXNS-L、NDXNS-AL-SUSの寸法図

NDXNS-LW、NDXNS-ALW-SUSの寸法図

NDXNS-LW、NDXNS-ALW-SUSの寸法図

製品仕様

材質

タイプ本体ノブコイルバネノーズ
NDXNS-L
NDXNS-LW
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
ポリアミド
つや消しブラック
SUS302WPASUM22L
HRC58~62
NDXNS-AL-SUS
NDXNS-ALW-SUS
SUS303SUS303

規格表

サイズ

サイズd
(-0.02
-0.04)
SML1ADLW1T1WT荷重(N)
最小~最大
NDXNS-L
NDXNS-LW
NDXNS-AL-SUS
NDXNS-ALW-SUS
633.5M6×0.7560.81425.585--4~10
844M8×1611829.51061346~12
1055M10×181.32134.51371755~12
1266M12×1.5101.82541.71481966~14
1688M16×1.5122.33354191024814~28
201010M20×1.5152.8612212301015~32
スチール製SUS製
シングルナットダブルナットシングルナットダブルナット
型番質量(g)型番質量(g)型番質量(g)型番質量(g)
NDXNS6L3.5--NDXNS6AL-SUS3.5--
NDXNS8L7NDXNS8LW9NDXNS8AL-SUS7NDXNS8ALW-SUS9
NDXNS10L14NDXNS10LW20NDXNS10AL-SUS14NDXNS10ALW-SUS20
NDXNS12L21NDXNS12LW30NDXNS12AL-SUS21NDXNS12ALW-SU530
NDXNS16L50NDXNS16LW68NDXNS16AL-SUS50NDXN816ALW-SU368
NDXNS20L82NDXNS20LW114NDXNS20AL-SUS82NDXN520ALW-SUS114

使用例

取り付け例

取り付け例

インデックスプランジャー(ショートタイプノーズロック型)(NDXNS-L) 使用例

ノーズで位置決めがきいています。

インデックスプランジャー(ショートタイプノーズロック型)(NDXNS-L) 使用例

ノブを引くとノーズが引っ込みます。

インデックスプランジャー(ショートタイプノーズロック型)(NDXNS-L) 使用例

ノブを90°回転させると、ノーズがレストポジションでロックします。

取付ける板の厚みによって、 KSR スペーサーリングをご利用できます。

商品特長詳細

・ ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
・ ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
・ ネジ部に逃げ加工を施してあります。
インデックスプランジャー(ショートタイプノーズロック型)(NDXNS-L) 商品特長詳細

技術情報・設計アイデア

耐熱温度 80℃

ノーズ機械強度表

サイズ許容せん断力(N)
NDXNS-L
NDXNS-LW
NDXNS-AL-SUS
NDXNS-ALW-SUS
6212
8377
10589
12848
161507
202355

型番リスト

表示件数

取付部外径

(mm)

d

(mm)

S

(mm)

本体材質

先端材質

本体表面処理

長さ L

(mm)

先端熱処理

ナット

RoHS?最小発注数量
6
3
3.5
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
25.5
なし
シングルナット
10
1個
6
3
3.5
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
25.5
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
8
4
4
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
29.5
なし
シングルナット
10
1個
8
4
4
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
29.5
なし
ダブルナット
10
1個
8
4
4
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
29.5
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
8
4
4
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
29.5
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
10
5
5
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
34.5
なし
シングルナット
10
1個
10
5
5
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
34.5
なし
ダブルナット
10
1個
10
5
5
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
34.5
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
10
5
5
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
34.5
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
12
6
6
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
41.7
なし
シングルナット
10
1個
12
6
6
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
41.7
なし
ダブルナット
10
1個
12
6
6
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
41.7
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
12
6
6
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
41.7
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
16
8
8
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
54
なし
シングルナット
10
1個
16
8
8
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
54
なし
ダブルナット
10
1個
16
8
8
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
54
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
16
8
8
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
54
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
20
10
10
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
61
なし
シングルナット
10
1個
20
10
10
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
61
なし
ダブルナット
10
1個
20
10
10
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
61
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
20
10
10
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
61
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,718
( 4,090 )
3日目
2,618
( 2,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,879
( 4,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,073
( 4,480 )
3日目
2,881
( 3,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,715
( 2,987 )
3日目
2,812
( 3,093 )
3日目
3,308
( 3,639 )
3日目
2,072
( 2,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,133
( 2,346 )
3日目
2,903
( 3,193 )
3日目
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
3日目
3,950
( 4,345 )
3日目
4,558
( 5,014 )
3日目
2,416
( 2,658 )
3日目
2,521
( 2,773 )
3日目
7,856
( 8,642 )
3日目
8,147
( 8,962 )
3日目
3,879
( 4,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,073
( 4,480 )
3日目

詳細情報

基本情報

ネジ部が短いノーズロック付きインデックスプランジャーです。
【特長】
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
・ネジ部に逃げ加工を施してあります。
【用途】
・割り出し、位置決め。
・ピラーのストッパー。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ボール ボタン(BLB) 画像

    イマオコーポレーション

    ボール ボタン(BLB)

    ボールプランジャーを使用するときに受け側の耐摩耗性が必要な場合、セット使用すると効果的です。

  • スペーサー リング(KSR) 画像

    イマオコーポレーション

    スペーサー リング(KSR)

    スペーサー リング (KSR)です。インデックスプランジャー用のカラーになります。

  • NDX・SDX専用ナット 画像

    イマオコーポレーション

    NDX・SDX専用ナット

    インデックスプランジャー用専用ナットです。NDX、SDX2タイプ共通でのご使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャー(ショートタイプノーズロック型)(NDXNS-L)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
実験用冶具に使用
5
満足度:5.0
当初位置決め用に使用したが、プランジャーのバネを使用して押し付けが出来ることに気づいた。そこでバネを使用した機構部にこの...もっと読む
0人が参考にしています。
ハンドルの固定要に使用
4
満足度:4.0
コンパクトなサイズでステンレス製のインデックスプランジャーを探し、この商品を選んだ。高さを調整出来る事が良いと思う。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qノブの材質を樹脂以外に変更できませんか?
A
できません。
Q受け側の専用部品はありますか?
A
ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャー(ショートタイプノーズロック型)(NDXNS-L)
インデックスプランジャー(ショートタイプ)(NDXNS)
インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)
インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDX-L)
インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS)
エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)(EIP-L)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,072-1,580 -1,389 -2,930 -4,027 -1,328 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ
ロック機構レストポジションリターンレストポジションレストポジションレストポジションレストポジション
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
全長ショートショート標準標準標準標準
オールステンレス非対応非対応非対応非対応対応非対応

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング