17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

インデックスプランジャー(NDX)

通常単価(税別)
2,3348,923
税込単価
2,5679,815
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

定番のインデックスプランジャーです。【特長】・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NDX、 NDX-SUSの寸法図(シングルナット)

NDX、 NDX-SUSの寸法図(シングルナット)

NDX-W、NDX-W-SUSの寸法図(ダブルナット)

NDX-W、NDX-W-SUSの寸法図(ダブルナット)

製品仕様

材質

タイプ本体ノブコイルバネノーズ
NDX
NDX-W
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
ポリアミド
つや消しブラック
SUS302WPASUM22L
HRC58~62
NDX-SUS
NDX-W-SUS
SUS303SUS420
HRC53~55

規格表

サイズd
(-0.02
-0.04)
SML1ADLW1T1WTB荷重(N)
最小~最大
NDX NDX-SUS
NDX-W NDX-W-SUS
1055M10×1171.3214713717525~12
1266M12×1.5201.8255614819636~14
1688M16×1.5262.33374191024815~35
201010M20×1.5282.8802212301015~40

スチール製SUS製
シングルナットダブルナットシングルナットダブルナット
型番質量
(g)
型番質量
(g)
型番質量
(g)
型番質量
(g)
NDX1020NDX10W26NDX10-SUS20NDX10W-SUS26
NDX1230NDX12W39NDX12-SUS30NDX12W-SUS39
NDX1671NDX16W89NDX16-SUS71NDX16W-SUS89
NDX20112NDX20W147NDX20-SUS112NDX20W-SUS147

使用例

位置決め時にノーズ操作が必要な場合に最適

インデックスプランジャー(NDX) 使用例

技術情報・設計アイデア

サイズ許容せん断力(N)
NDX NDX-SUS
NDX-W NDX-W-SUS
10589
12848
161507
202355

ノーズ機械強度表

サイズ推奨面取りサイズ
NDX NDX-SUS
NDX-W NDX-W-SUS
1060°面取り 深さ2.5
1260°面取り 深さ3.5
16
20

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合はプレート側のタップ穴に面取りを施す。

型番リスト

表示件数

取付部外径

(mm)

d

(mm)

S

(mm)

本体材質

先端材質

本体表面処理

長さ L

(mm)

トラスココード

先端熱処理

ナット

RoHS?最小発注数量
10
5
5
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
47
106-0473
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
10
5
5
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
47
-
焼入焼戻
シングルナット
10
1個
10
5
5
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
47
106-0481
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
10
5
5
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
47
-
焼入焼戻
ダブルナット
10
1個
12
6
6
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
56
106-0511
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
12
6
6
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
56
-
焼入焼戻
シングルナット
10
1個
12
6
6
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
56
106-0520
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
12
6
6
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
56
-
焼入焼戻
ダブルナット
10
1個
16
8
8
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
74
106-0554
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
16
8
8
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
74
-
焼入焼戻
シングルナット
10
1個
16
8
8
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
74
106-0562
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
16
8
8
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
74
-
焼入焼戻
ダブルナット
10
1個
20
10
10
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
80
-
浸炭焼入
シングルナット
10
1個
20
10
10
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
80
-
焼入焼戻
シングルナット
10
1個
20
10
10
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
80
-
浸炭焼入
ダブルナット
10
1個
20
10
10
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
80
-
焼入焼戻
ダブルナット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,334
( 2,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,147
( 3,462 )
3日目
2,389
( 2,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,433
( 3,776 )
4日目
2,424
( 2,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,273
( 3,600 )
3日目
2,689
( 2,958 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,989
( 4,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,037
( 3,341 )
3日目
4,752
( 5,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,242
( 3,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,389
( 5,928 )
3日目
4,289
( 4,718 )
3日目
7,662
( 8,428 )
3日目
4,463
( 4,909 )
3日目
8,923
( 9,815 )
3日目

詳細情報

基本情報

定番のインデックスプランジャーです。
【特長】
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
・耐熱温度:80℃です。
【用途】
・割り出し、位置決め。
・ピラーのストッパー。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ボール ボタン(BLB) 画像

    イマオコーポレーション

    ボール ボタン(BLB)

    ボールプランジャーを使用するときに受け側の耐摩耗性が必要な場合、セット使用すると効果的です。

  • スペーサー リング(KSR) 画像

    イマオコーポレーション

    スペーサー リング(KSR)

    スペーサー リング (KSR)です。インデックスプランジャー用のカラーになります。

  • NDX・SDX専用ナット 画像

    イマオコーポレーション

    NDX・SDX専用ナット

    インデックスプランジャー用専用ナットです。NDX、SDX2タイプ共通でのご使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャー(NDX)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qノブの材質を樹脂以外に変更できませんか?
A
できません。
Q受け側の専用部品はありますか?
A
ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャー(NDX)
インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDX-L)
インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N)
インデックスプランジャー(NDXN)
インデックスプランジャー(LBLT)
インデックスプランジャー IPW
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所
通常価格2,334-2,930 -1,813 -1,216 -1,629 -2,485 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類標準ノブ標準ノブノブ無し標準ノブレバータイプ標準ノブ
ロック機構リターンレストポジションリターンリターンレストポジションリターン
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み圧入
全長標準標準標準標準標準標準
オールステンレス非対応非対応非対応非対応非対応-

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング