17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スロットブッシュ(インチタイプ) (BJ902)

通常単価(税別)
7,56513,991
税込単価
8,32215,390
通常出荷日:3日目

【特長】・スロット範囲が3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。インチサ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スロットブッシュ(インチタイプ) (BJ902) 外形図

製品仕様

材質

本体
SUJ2
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上
HRC58~62

規格表

(単位:inch)

型番適応
ピン径
W
(+0.0001~+0.0007)
D
(+0.0001~+0.0004)
d質量
(g)
BJ902-1/ 4-1N1/40.25000.75000.37518
BJ902-5/16-1N5/160.31251.00000.43733
BJ902-3/ 8-1N3/80.37500.50031
BJ902-1/ 2-1N1/20.50000.62524

使用例

穴加工図

スロットブッシュ(インチタイプ) (BJ902) 穴加工図

(単位:inch)

型番d1
BJ902-1/  4-1N0.7500
BJ902-5/16-1N1.0000
BJ902-3/  8-1N
BJ902-1/  2-1N
スロットブッシュ(インチタイプ) (BJ902) 穴加工図

注)d1寸法公差は中間ばめ、もしくはしまりばめで行ってください。(但し、しまりばめの場合若干W寸法が小さくなりますのでご注意ください)

商品特長詳細

スロット範囲が3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。

型番リスト

表示件数

材質

内径寸法

(mm)

外径寸法

(mm)

w

(inch)

対応ピン径

RoHS?最小発注数量
[スチール] SUJ2
15.875
25.4
0.5001/0.5007
1/2
10
1個
[スチール] SUJ2
9.525
19.05
0.2501/0.2507
1/4
10
1個
[スチール] SUJ2
12.7
25.4
0.3751/0.3757
3/8
10
1個
[スチール] SUJ2
11.1
25.4
0.3126/0.3132
5/16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,991
( 15,390 )
3日目
8,989
( 9,888 )
3日目
11,139
( 12,253 )
3日目
7,565
( 8,322 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スロット範囲が3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。インチサイズ仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットブッシュ(インチタイプ) (BJ902)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
サイズ違いの部材
5
満足度:5.0
別の装置で同じ構成、別サイズの部品が必要となり、ちょうどよい物があったので使用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットブッシュ(インチタイプ) (BJ902)
スロットブッシュ (BJ902-N)
スリーブ(BJ724)
ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ)
エアフレックスロケーター(ブッシュ)
ポジショニング ブッシュ(POB)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格7,565-8,989 -35211,051 -19,041 -1,047 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目3日目〜
基本形状ストレートストレートストレートフランジ付フランジ付ツバ付
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜イソナイト処理(軟窒化処理)四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
内径仕様長円長円円形円形円形円形
種類ブシュブシュブシュブシュブシュブシュ
外径公差選択+0.01/+0.0025+0.013 / 0h6g6g60 / -0.05

治具ブシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト