17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

球面座金(BJ742-SUS)

通常単価(税別)
9292,712
税込単価
1,0222,983
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

定番の球面座金(ステンレス製)。【特長】・ワーク、ボルト等の平行に影響されず安定した締め付けが得られる...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
6.4
4
12
10
1個
8.4
5
17
10
1個
10.5
6.3
21
10
1個
13
8
24
10
1個
17
9.3
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,157
( 1,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,516
( 1,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,712
( 2,983 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

定番の球面座金(ステンレス製)。
【特長】
・ワーク、ボルト等の平行に影響されず安定した締め付けが得られる。
・腐食に強いステンレス製。
【用途】
・相手部材とボルトの座面が密着しない場合の調整用座金として使用可能。

商品情報

外形図

BJ742-SUSの寸法図
BJ742-SUSの寸法図
BJ742-SUSの寸法図
BJ742-SUSの寸法図

製品仕様

材質

本体
SUS303

規格表

型番dd1DTT1T2R質量
(g)
BJ742-06201-SUS6.47.11242.82.3R 92.2
BJ742-08201-SUS8.49.61753.53.2R126
BJ742-10201-SUS10.512216.34.24R1511.7
BJ742-12201-SUS1314.224854.6R1717.3
BJ742-16201-SUS1719309.36.25.3R2230.7

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面座金(BJ742-SUS)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備品や製品の各所座面合わせに使用
4
満足度:4.0
設備品や製品の各所座面合わせに使用しています。この商品の最大の特長でもある相手部材の平行に影響されず座面の密着性を発揮す...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面座金(BJ742-SUS)
平座金(SUS310S) SWAJ
ワッシャー SUS316L(幅広)
SUS304N2 ハイテンションワッシャー HV300
ゆるみ止めワッシャ インチサイズ SUS316L相当
【クリーン洗浄品】ゆるみ止めワッシャ インチサイズ SUS316L相当
メーカーイマオコーポレーション鍋屋バイテックノルトロック藤本産業ミスミミスミ
通常価格929-115 -286 -364 -280 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目
種類球面座金平座金ノルトロックワッシャー平座金ノルトロックノルトロック
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 ステンレスSUS303SUS310SSUS316LSUS304SUS316L相当SUS316L相当

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング