17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじ径 M

    ~mm
  • ねじピッチ

    ~mm
  • ねじ長さ L

    ~mm
  • 本体高さH(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ミニアジャストストッパー (BJ211)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニアジャストストッパー (BJ211) 外形図

BJ211-***01(スタンダードタイプ)/BJ211-***11(ショートタイプ)

製品仕様

  • 本体:S45C、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜

規格表

BJ211-***01(スタンダードタイプ)

ミニアジャストストッパー (BJ211) 規格表1

BJ211-***11(ショートタイプ)

ミニアジャストストッパー (BJ211) 規格表2

使用例

ミニアジャストストッパー (BJ211) 使用例

狭いスペースで使用できます。/補助クランプにもご利用になれます。

型番リスト

表示件数

ねじ径 M

ねじピッチ

ねじ長さ L

本体高さH

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
1.25
40mm
56
10
1個
8
1.25
40mm
36
10
1個
10
1.5
50mm
70
10
1個
10
1.5
50mm
45
10
1個
12
1.75
60mm
84
10
1個
12
1.75
60mm
54
10
1個
16
2
80mm
112
10
1個
16
2
80mm
72
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,033
( 1,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,148
( 2,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,697
( 1,867 )
3日目
2,441
( 2,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,934
( 2,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,599
( 3,959 )
3日目
2,830
( 3,113 )
3日目

詳細情報

基本情報

任意の高さに調整できるストッパー。補助クランプとしてもご利用になれます。ショートタイプも用意。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニアジャストストッパー (BJ211)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具に対する機構部品として使用
4
満足度:4.0
治具製作時にワークの把持、位置決め等に充当する機構部品として使用しています。基本的に既存利用時に過不及ない満足が得られた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニアジャストストッパー (BJ211)
ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)(BJ351,BJ351-C)
ナチュラルサポーター(BJ350・BJ350-C)
コンパクトワークサポーター(BJ360)
コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)(BJ362)
ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,033-6,226 -8,427 -5,575 -9,931 -17,341 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類その他-----
材質S45C-----
ねじ種類並目-----
詳細タイプクランプユニット-----

調整ねじカテゴリの売れ筋ランキング