17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

カップリングナット(BJ744)

通常単価(税別)
3721,897
税込単価
4092,087
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ボルト連結、長さ延長用部品。【特長】・材質は、スチール製とステンレス製を用意。・ネジサイズはM6~M2...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

表面処理(詳細)

高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
スチール
四三酸化鉄被膜
四三酸化鉄被膜
18
10
1個
8
スチール
四三酸化鉄被膜
四三酸化鉄被膜
24
10
1個
10
スチール
四三酸化鉄被膜
四三酸化鉄被膜
30
10
1個
12
スチール
四三酸化鉄被膜
四三酸化鉄被膜
36
10
1個
16
スチール
四三酸化鉄被膜
四三酸化鉄被膜
48
10
1個
20
スチール
四三酸化鉄被膜
四三酸化鉄被膜
60
10
1個
24
スチール
四三酸化鉄被膜
四三酸化鉄被膜
72
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372
( 409 )
3日目
427
( 470 )
2日目
453
( 498 )
在庫品1日目当日出荷可能
551
( 606 )
在庫品1日目当日出荷可能
678
( 746 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボルト連結、長さ延長用部品。
【特長】
・材質は、スチール製とステンレス製を用意。
・ネジサイズはM6~M24(ステンレス製はM6~M12)。
【用途】
・加工用クランプの構成部品として利用可能。
・ボルト等の延長に最適。

商品情報

カップリングナット (BJ744)

スチール製

スチール製

SUS製

SUS製

寸法図

寸法図

スチール製SUS製MHW質量
(g)
品 番品 番
BJ744-06001BJ744-06001-SUSM6×118108
BJ744-08001-M8×1.25241330
-BJ744-08001-SUS14
BJ744-10001BJ744-10001-SUSM10×1.5301750
BJ744-12001BJ744-12001-SUSM12×1.75361960
BJ744-16001-M16×2482490
BJ744-20001-M20×2.56030130
BJ744-24001-M24×37236375

使用例・使用方法

使用方法

使用方法

材質・仕上げ

BJ744

  • S45C
  • 焼入焼戻
  • 四三酸化鉄皮膜
  • HRC33~39

BJ744-SUS

  • SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリングナット(BJ744)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
コンベアのモーターの位置を反転させるのに使いました。
5
満足度:5.0
コンベア用モーターが邪魔なので反対に付けようとして位置合わせすると チェーの位置に合わせるためにオフセットしなければなら...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の固定に使用
4
満足度:4.0
フラットワッシャや治具座金と組み合わせて製品の固定に使用しています。 本来の用途とは異なるとは思いますが、電動インパクト...もっと読む
0人が参考にしています。
工作機械吊り穴
5
満足度:5.0
工作機械を持ち上げる際に アイボルトを差し込み持上げ用 今までは厚い座板を溶接して 設計をしていたが、ネジ山が 多いカッ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品を吊る為
3
満足度:3.0
少ない量で購入出来て、単価も安いので多量に使用しない場合に都合が良い。 更に、短納期で納品されてくるので助かる。
0人が参考にしています。
製品の高さ調整や付帯部品取り付けの際に使用
4
満足度:4.0
得意先様の要望により製品の高さ調整や付帯部品取り付けの際に使用しています。特に不具合も無く使い勝手もよいためリピート購入...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QM16、M20、M24タイプのステンレス製はありますか?
A
ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリングナット(BJ744)
タイロッドボルト(BJ610~611)
高ナット
高ナット(スペーサー)
横穴付き高ナット
孔明き高ナット
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミロームヘルドハルダーSUNCOアックスブレーン
通常価格372-647 -185 -606 -270 -4,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目9日目在庫品1日目〜2日目〜
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目ウィット並目ウィット並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
よく一緒に購入される商品

高ナット(スペーサー)カテゴリの売れ筋ランキング