17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • T(mm)

    ~mm
  • Do(φ)

    ~mm
  • 表面処理

  • 軸(穴)径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

アイドラー エンプラ ローラー、スチール ローラー (TC-RP,TC-RU)

通常単価(税別)
5,2877,352
税込単価
5,8168,087
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

オートローテーションタイトナー TC-REやオートスイングタイトナー TC-ABNに適応する樹脂製、ス...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アイドラー エンプラ ローラー、スチール ローラー (TC-RP,TC-RU) 外形図

製品仕様

製品仕様

型番DoTL1L2MA質量
(g)
適用する
タイトナー
TC-RP130353813M8×1.25380TC-RE10--
TC-RP2/340455116M10×1.56180TC-RE20TC-RE30TC-ABN10-10
TC-RU130353813M8×1.253160TC-RE10--
TC-RU2/340455116M10×1.56370TC-RE20TC-RE30TC-ABN10-10
 
 

材質

タイププーリースペーサーベアリング・ボルト・ナット
TC-RP
(樹脂製)
ポリアミドSUM25スチール
TC-RU
(スチール製)
SUM25
亜鉛三価クロメート

使用温度

  • TC-RP:max.70℃
  • TC-RU:max.100℃

使用例

使用方法

アイドラー エンプラ ローラー、スチール ローラー (TC-RP,TC-RU) 使用方法

型番リスト

表示件数

T

(mm)

Do

(φ)

材質

表面処理

軸(穴)径 d

(mm)

RoHS?最小発注数量
35
30
樹脂
なし
8
10
1個
45
40
樹脂
なし
10
10
1個
35
30
スチール
亜鉛三価クロメート
8
10
1個
45
40
スチール
亜鉛三価クロメート
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,655
( 6,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,498
( 7,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,287
( 5,816 )
3日目
7,352
( 8,087 )
3日目

詳細情報

基本情報

オートローテーションタイトナー TC-REやオートスイングタイトナー TC-ABNに適応する樹脂製、スチール製ローラーです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイドラー エンプラ ローラー、スチール ローラー (TC-RP,TC-RU)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイドラー エンプラ ローラー、スチール ローラー (TC-RP,TC-RU)
アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS)
ステンレスベルト用アイドラー
平ベルト用アイドラー 幅L=100~300
【クリーン洗浄品】ステンレスベルト用プーリ
ステンレスベルト用プーリ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,287-2,036 -----
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目8日目5日目
プーリ/アイドラーアイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)プーリプーリ
形状ストレートストレートクラウンストレートクラウンクラウン
表面ウレタンウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無
軸の種類軸一体-丸穴ベアリング両側2個丸穴丸穴
フランジ有無フランジ無フランジ無フランジ無フランジ無フランジ無フランジ無

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング