17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 丸ベルト径(φ)

    ~mm
  • Dp(φ)

    ~mm
  • d(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

アイドラー 丸ベルト ローラー (RABS-R)

通常単価(税別)
1,8813,094
税込単価
2,0693,403
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。・ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アイドラー 丸ベルト ローラー (RABS-R) 外形図

製品仕様

  • 本体:S45C/無電解ニッケルメッキ
  • ベアリング・止め輪:スチール
型番適用するアイドラー軸型番
RABS0430-RPID0606
RABS0440-RPID0807
RABS0540-R
RABS0550-RPID1008タイプ
RABS0640-RPID0807
RABS0650-RPID1008タイプ
RABS0850-R
RABS0860-RPID1210タイプ

規格表

型番丸ベルト径DoDpRdBLD1d1d2Aベアリング型番質量
(g)
RABS0430-Rφ43028R266122417133606ZZ50
RABS0440-R403887143422183.5608ZZ100
RABS0540-Rφ5R2.533
RABS0550-R5048108154326226000ZZ170
RABS0640-Rφ64038R387143222183.5608ZZ95
RABS0650-R5048108154226226000ZZ170
RABS0850-Rφ8R440150
RABS0860-R605812101650322636201ZZ250

商品特長詳細

技術情報

ベアリングのラジアル荷重(N)〈平均寿命3,000時間と仮定〉

ベアリング型番回転数(min-1
1005001,0001,5002,0002,5003,0003,500
606ZZ680390310270250230210200
608ZZ990580460400360340320300
6000ZZ1,3701,090640560500470440420
6201ZZ2,0401,190940830750700650620

型番リスト

表示件数

丸ベルト径

(φ)

Dp

(φ)

d

(φ)

RoHS?最小発注数量
4
28
6
10
1個
4
38
8
10
1個
5
38
8
10
1個
5
48
10
10
1個
6
38
8
10
1個
6
48
10
10
1個
8
48
10
10
1個
8
58
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,881
( 2,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,036
( 2,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,036
( 2,240 )
3日目
2,812
( 3,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,036
( 2,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,094
( 3,403 )
3日目
2,812
( 3,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,822
( 3,104 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
・ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイドラー 丸ベルト ローラー (RABS-R)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ベルト伝導のアイドラー
5
満足度:5.0
外径が30から60、軸径が6から12とそろっていてとても使いやすいです。ベアリング付きですのですぐに取り付けられ助かりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイドラー 丸ベルト ローラー (RABS-R)
ガイドアイドラー VGE
丸ベルト用アイドラー ニ連タイプ
【クリーン洗浄品】丸ベルト用アイドラー ニ連タイプ
丸ベルト用プーリ ニ連タイプ
【クリーン洗浄品】丸ベルト用プーリ ニ連タイプ
メーカーイマオコーポレーション鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,881-1,5571,020 ----
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜6日目〜
アイドラーアイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)アイドラーアイドラープーリプーリ
溝の数シングルシングルダブルダブルダブルダブル
溝形状U溝U溝U溝U溝U溝U溝
プーリ種類ボス付ボス無し--B形B形
アイドラー種類アイドラーワイドタイプ スタンダードアイドラーナロータイプ スタンダードワイドタイプ スタンダードワイドタイプ スタンダード--

丸ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング