17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

一般形セレックスシリンダ(中口径)SCA2-Hシリーズ SCA2-H-[00,CA,CB,FA,FB,FC,LB,TA,TB,TC,TD,TE,TF]-[40,50,63,80,100][B,H,N,R]-[25,50,75,100,150,200,250,300,350,400,450,500]

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

一般形セレックスシリンダ(中口径)SCA2-Hシリーズ

販売終了

型番

SCA2-H-[00,CA,CB,FA,FB,FC,LB,TA,TB,TC,TD,TE,TF]-[40,50,63,80,100][B,H,N,R]-[25,50,75,100,150,200,250,300,350,400,450,500]

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

一般シリンダの中で中口径(φ40〜φ100)で両エンドカバーをタイロッドで固定しているシリーズです。バリエーションが豊富。
【特長】
・スイッチ付への変更容易:磁石の標準装備により目的に合った検出スイッチをそのまま取付けるだけで、スイッチ付シリンダに機種変更できます。
・簡単な支持金具の変更:支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更できます。このため在庫管理が容易です。
・さらに軽量・高耐蝕:両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用。軽量化と耐蝕性および耐衝撃性の向上をはかりました。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

シリンダ種類
標準
ロッドの動き
複動片ロッド
シリンダ内径(φ)
40 ~ 100
ストローク(mm)
25 ~ 500
支持形式
標準 / ロッド側フランジ / 軸方向フート
チューブ材質
アルミニウム
ピストン材質
スチール
クッション機構
なし / 両側 / ヘッド側 / ロッド側
付加機能
なし
使用圧力範囲(MPa)
0.2(チューブ内径φ40,50) 0.15(φ63~100)~1.0
使用温度範囲(℃)
5~50
ピストンパッキン材質
NBR

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト