メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ノックレス (NKL)

型番:

NKL-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NKL-40の仕様・寸法情報

種類
取外し工具
RoHS?
10

商品情報

外形図

ノックレス (NKL) 外形図

製品仕様

  • ピンの取外しに使用
  • 質量:1.7kg
ハンマーシャフト、ストッパーコレット
S55C
亜鉛三価クロメート
S45C
亜鉛三価クロメート
SK105
焼入焼戻
亜鉛三価クロメート

■付属品

  • コレット収納ケース:1個
  • M3、M4、M5、M6、M8ボルト:各1本
    (M4、M5、M6、M8はコレットに取付いた状態で出荷)
■コレット4種類
ノックレス (NKL) 仕様01

使用例

ノックレス (NKL) 使用例

ネジ付きピン(M3~M8)の取外しにご利用ください。

■取付方法
ノックレス (NKL) 取付方法

型番リスト

表示件数
型番
NKL-40
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,677
( 38,145 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単でまた作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。
・ハンマー部は指を挟まない安全構造です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノックレス (NKL)の型番NKL-40のページです。 型番NKL-40に関する仕様情報を記載しております。
ノックレス (NKL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノックレス (NKL)
クランプピン QCOWM-M
サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ)・スペーサー(QCTHSA)
【ワンタッチ着脱】シャフトジョイント
ワーク検知ユニット
エアコンパクトナチュラルサポーター(AMNS-S)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーション
通常価格34,6772,450 -950 -2,377 --14,089 -
通常出荷日在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
種類取外し工具ワンタッチ取付治具スペーサ・取付金具ワンタッチ取付治具ワーク検知ユニットサポートユニット
よく一緒に購入される商品

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング